EUCO-1K4200GIA

LED Driver

EUCO ARENA SPORT Serie

EUCO-1K4200GIA

Ausgangsspannung

150-550V

Ausgangsleistung

1400W

Ausgangsstrom

2A

Eingangsspannungsbereich

198-440Vac

Abmessungen (L x W x H)

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

Gewicht

5.4 kg (11.90 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • 2 independent programmable output channels
  • Max. output power 1400 W (2x700 W/channel)
  • Wide input voltage: 198-440 Vac
  • Ultra high efficiency (97.9% Typ.)
  • Programmable output current range 700-2000 mA
  • Control method: DALI-2 & D4i
  • Configurable single channel or multi-channel by DALI-2 & D4i
  • Wide dimming range 0.1-100%
  • Low current ripple (1%)
  • Flicker free for HDTV broadcasting
  • After-glow effect free
  • High-accuracy integrated power metering
  • Constant Lumen Output (CLO)
  • Smart Timer Dimming (STD)
  • IP66 & IK08 approval enclosure
  • Max remote distance 300 meters
Modell Description
EUCO-1K4200GDA Control Interface: RDM/DMX
Anwendungsbereiche
EUCO-1K4200GIA
EUCO-1K4200GIA

LED Driver

EUCO ARENA SPORT Serie

EUCO-1K4200GIA

Highlights & technische Merkmale
  • 2 independent programmable output channels
  • Max. output power 1400 W (2x700 W/channel)
  • Wide input voltage: 198-440 Vac
  • Ultra high efficiency (97.9% Typ.)
  • Programmable output current range 700-2000 mA
  • Control method: DALI-2 & D4i
  • Configurable single channel or multi-channel by DALI-2 & D4i
  • Wide dimming range 0.1-100%
  • Low current ripple (1%)
  • Flicker free for HDTV broadcasting
  • After-glow effect free
  • High-accuracy integrated power metering
  • Constant Lumen Output (CLO)
  • Smart Timer Dimming (STD)
  • IP66 & IK08 approval enclosure
  • Max remote distance 300 meters
Ausgangsspannung

150-550V

Ausgangsleistung

1400W

Ausgangsstrom

2A

Eingangsspannungsbereich

198-440Vac

Abmessungen

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

Gewicht

5.4 kg (11.90 lb)

Anwendungsbereiche
Modell Description
EUCO-1K4200GDA Control Interface: RDM/DMX

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 30-Sep-2025

Manual

Uploaded on 23-Aug-2024

Image

Uploaded on 01-Jul-2025

Mechanical Drawing

Uploaded on 23-Aug-2024

CB

Uploaded on 26-Aug-2024

ENEC

Uploaded on 31-Mar-2025

RCM

Uploaded on 26-Aug-2024

GUI Program

Uploaded on 17-Jan-2025

Tech Specs

Tech Specs

Looking for support for this product?

Looking for support for this product?

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!