Dynamische Antwort (Über- & Unterschreiten der Betriebsspannung)
-
Anlauf mit kapazitiver Last
10,000 μF
externe Steuerung (ein/aus)
-
Schutzeinrichtung
-
Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang
-
Restwelligkeit/ PARD (20MHz)
< 480 mV
Restwelligkeit
-
Max. Leistgung
-
Welligkeit & Rauschen
-
LED System Spannungsbereich im CC-Modus
-
Einschwingzeit
< 200 ms
Power Boost Dauer
-
Power Boost Erholzeit
-
Spitzenleistung
-
Nominale Eingangsspannung
100 - 240 Vac
Eingangsspannungsbereich
80 - 275 Vac
Max. Eingangsspannung
-
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsfrequenz
47-63Hz
DC-Nenneingangsspannung
DC-Eingangsspannungsbereich
120 - 300 Vdc
Eingangsstrom
17.2 A @ 80 Vac 12 A @ 120 Vdc
Standby-Leistung
-
Effizienz bei 100 %
-
Einschaltstrom
< 25 A
Ladezeit
-
Leistungsfaktor bei 100%
> 0.97 (typical)
Kriechstrom
AC Leakage current from Input to earth ground AC Leakage current from Output to earth ground
Nennstrom
-
Restwelligkeit
-
Leistungsverlust
-
Efficiency @ 10% load
-
Input Voltage Phase
-
Durchschnittlicher Wirkungsgrad
-
Leistungsaufnahme im Leerlauf
-
Gehäuseausführung
-
Anzeige
Green LED
Kühlsystem
2 fans with variable speed control
Eingangsklemme
Block M4 x 3 pins
Ausgangsklemme
Block M5 x 2 pins
Signalklemme
Connector x 14 pins
Geräuschschalldruckpegel (SPL)
< 39 dB(A)
Eingangs-/Ausgangsklemme
-
Signal
-
Montageschiene
-
Leitung
-
Schutz
-
Anschlussklemmen
-
Gewicht
2 kg (4.41 lb)
Abmessungen
309.6 x 127 x
40.6 mm 12.19” x
5.00” x
1.60”
Vibration (Betrieb)
-
Stoßtest (Betrieb)
-
Betriebstemperaturbereich
-20 °C to +70 °C (-4°F to +158 °F)
Lagertemperatur
-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
Leistungsbegrenzung
When AC input voltage is < 110 Vac, the output power is reduced by 20 W per 1 V.
Luftfeuchtigkeit Betrieb
-
Stoßtest (außer Betrieb)
IEC 60068-2-27 compliant, 50 g, 11 ms, 3 shocks for each direction
Vibration (außer Betrieb)
IEC 60068-2-6 compliant, 2.09 Grms, 5 - 500 Hz, 20 minutes per side (3 planes)
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
-
Einsatzhöhe
5000 m (54kPa)
Verschmutzungsgrad
2
Stoßtest (Betrieb)
-
Überspannungskategorie
-
Corrosion
-
Shock
-
Vibration
-
Akustisches Rauschen
-
Überspannung
YES, latch mode 58 V to 61 V
Überlast/ Überstrom
3000 W for over 750 ms max Standby 3.2 A max with Hiccup Mode (Non-Latching, Auto-Recovery)
Übertemperatur
YES, auto recovery
Kurzschluss
YES, auto recovery
Batterieverpolschutz
-
Schutzklasse
-
Schutz gegen Schock
-
Eingangsverpolschutz
-
Batterieverpolschutz
-
Schutz falsche Batteriespannung
-
Tiefentladungsschutz
-
Überlast
-
Überstrom
-
Integrierte Sicherung
-
Schutz gegen unzureichende Eingangsspannung
-
Verschmutzungsgrad
-
MTBF
500,000 hours
Max. Lebensdauer
10 years
Gehäusetemperaturerhöhung
-
Safety Certificate
IEC 62368 Edition 2: IEC 62368-1 (2014) Edition 2 5000 m (16,400 ft) altitude, 120 V to 300 Vdc and 100 V to 240±10% Vac
IEC/EN 60950-1, Edition 2 and all national deviations: UL 60950-1/CSA 22.2 No 60950-1, Edition 2; UL 62368-1 5000 m (16,400 ft) altitude, 120 V to 300 Vdc and 100 V to 240 ±10% Vac (UL File E135494)
IEC/EN 60601-1, Edition 3: IEC 60601-1(2005), EN60601-1(2006) ANSI/AAMI ES 60601-1(2005) CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 (2008); 3,000 m (9,800 ft) altitude, 100 V to 240 Vac ±10%
IEC 60601-1-2 Edition 4: IEC 60601-1-2 (2014)
Elektrische Sicherheit
-
CE
-
Medizinische Unbedenklichkeit
-
Galvanische Trennung
-
Industrielle Steuerungen
-
Gefahrenbereich/ ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Elektrische Ausrüstung an Maschinen
-
Elektrische Ausrüstung zum Einsatz in Stromversorgungsanlagen
-
Sicherheit Eingang Niederspannung
-
Maritim
-
Material und Teile
-
Isolationswiderstand
-
PE-Widerstand
-
UKCA
-
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
CE/UKCA
-
Emission
EN 55032, EN 55032 and FCC, Class B
Störfestigkeit
-
Oberwellenstrom Emissionen
EN 61000-3-2, Class A
Spannungsverlust und Flackern
EN 61000-3-3
ESD-Störfestigkeit
EN 61000-4-2, level 4, 8 kV contact, 15 kV air
Strahlungsgebundene Störfestigkeit
EN 61000-4-3, level 3, 12 V/m
EFT
EN 61000-4-4, level 4, ±2 kV
Stoßspannung
EN 61000-4-5, level 4, 1 kV DM, 2 kV CM
Leitungsgebundene Störfestigkeit
EN 61000-4-6, level 3, 10 Vrms
Magnetfeld
EN 61000-4-8, level 3, 10 A/m
Spannungsabfälle
EN 61000-4-11, 30%, 20 ms - R&D EN 61000-4-11, 60%, 100 ms EN 61000-4-11, 100%, 500 ms EN 60601-1-2:2015 (4th edition), 30%, 500 ms EN 60601-1-2:2015 (4th edition), 60%, 100 ms EN 60601-1-2:2015 (4th edition), 100%, 20 ms EN 60601-1-2:2015 (4th edition), 100%, 5000 ms
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Abonnieren
Subscribe to DeltaPSU newsletter and be the first to know about our new product releases and industry knowledge. Read our Datenschutzerklärung.
Marketing Permissions*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
To unsubscribe, click the link in our newsletter. We will treat your data with respect.
We use cookies to provide the best user experience for those who visit our website. By using this website you agree to the placement of cookies and our Datenschutzerklärung. Accept