DRF-48V960W3GBA

DIN Rail

Force-GT Serie

DRF-48V960W3GBA

Ausgangsspannung

48V

Ausgangsleistung

960W

Ausgangsstrom

20A

Eingangsspannungsbereich

3 x 320-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

Abmessungen (H x W x D)

124 x 110 x 128.7 mm

4.88” x 4.33” x 5.07”

Gewicht

2.26 kg (4.98 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • Universal AC input voltage range
  • Built-in constant current circuit for charging applications
  • Full load operating temperature up to 55°C
  • Cold start at -40°C
  • Ultra-Slim design
  • Reduced no-load power consumption
  • Built-in DC OK relay and LED indicator
  • Conformal coating on PCBAs to protect against common dust and pollutants
Anwendungen
DRF-48V960W3GBA
DRF-48V960W3GBA

DIN Rail

Force-GT Serie

DRF-48V960W3GBA

Highlights & technische Merkmale
  • Universal AC input voltage range
  • Built-in constant current circuit for charging applications
  • Full load operating temperature up to 55°C
  • Cold start at -40°C
  • Ultra-Slim design
  • Reduced no-load power consumption
  • Built-in DC OK relay and LED indicator
  • Conformal coating on PCBAs to protect against common dust and pollutants
Ausgangsspannung

48V

Ausgangsleistung

960W

Ausgangsstrom

20A

Eingangsspannungsbereich

3 x 320-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

Abmessungen

124 x 110 x 128.7 mm

4.88” x 4.33” x 5.07”

Gewicht

2.26 kg (4.98 lb)

Anwendungen

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 04-Aug-2026

Manual

Uploaded on 15-Nov-2024

Image

Uploaded on 09-May-2026

Mechanical Drawing

Uploaded on 15-Nov-2024

.DXF

Uploaded on 15-Nov-2024

.STP

Uploaded on 15-Nov-2024

BIS

Uploaded on 19-May-2025

CB

Uploaded on 15-Nov-2024

CE

Uploaded on 15-Nov-2024

EAC

Uploaded on 15-Nov-2024

KC

Uploaded on 15-Nov-2024

SIQ

Uploaded on 15-Nov-2024

UKCA

Uploaded on 15-Nov-2024

UL

Uploaded on 15-Nov-2024

Tech Specs

Tech Specs

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!