DRC-12V100W1AZ

DIN Rail

CHROME Serie

DRC-12V100W1AZ

Ausgangsspannung

12V

Ausgangsleistung

72W

Ausgangsstrom

6A

Eingangsspannungsbereich

90-264Vac

Abmessungen (H x W x D)

91 x 89.9 x 55.6 mm

3.58” x 3.54” x 2.19”

Gewicht

0.36 kg (0.79 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • Class II, Double Isolation (No Earth connection is required)
  • Universal AC input voltage range and full power up to 55°C
  • Power will not de-rate for the entire input voltage range
  • Efficiency > 86.0% @ 115 Vac & 230 Vac
  • Can be installed in compact cabinets
  • Low earth leakage current < 0.25 mA @ 264 Vac
  • Conforms to harmonic current IEC/EN 61000-3-2, Class A
  • Safety approval according to IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1 and UL 508


** NRND **
DRC-12V100W1AZ


Empfohlenes Modell: DRC-12V100W1RZ

Anwendungen


DRC-12V100W1AZ
DRC-12V100W1AZ

DIN Rail

CHROME Serie

DRC-12V100W1AZ

Highlights & technische Merkmale
  • Class II, Double Isolation (No Earth connection is required)
  • Universal AC input voltage range and full power up to 55°C
  • Power will not de-rate for the entire input voltage range
  • Efficiency > 86.0% @ 115 Vac & 230 Vac
  • Can be installed in compact cabinets
  • Low earth leakage current < 0.25 mA @ 264 Vac
  • Conforms to harmonic current IEC/EN 61000-3-2, Class A
  • Safety approval according to IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1 and UL 508


** NRND **
DRC-12V100W1AZ


Empfohlenes Modell: DRC-12V100W1RZ

Ausgangsspannung

12V

Ausgangsleistung

72W

Ausgangsstrom

6A

Eingangsspannungsbereich

90-264Vac

Abmessungen

91 x 89.9 x 55.6 mm

3.58” x 3.54” x 2.19”

Gewicht

0.36 kg (0.79 lb)

Anwendungen

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 09-Jul-2021

Manual

Uploaded on 25-May-2021

Image

Uploaded on 09-May-2026

Mechanical Drawing

Uploaded on 04-Jan-2021

.DXF

Uploaded on 22-Apr-2020

.STP

Uploaded on 07-Aug-2025

CB

Uploaded on 14-Sep-2022

CE & UKCA

Uploaded on 04-May-2021

EAC

Uploaded on 30-Apr-2021

REACH

Uploaded on 08-May-2024

RoHS

Uploaded on 27-May-2024

TSCA

Uploaded on 15-Nov-2023

TUV

Uploaded on 04-Jan-2021

UL

Uploaded on 04-Jan-2021

Tech Specs

Tech Specs

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!