Welche Anwendungen oder Umgebungen benötigen Power Boost?

Power Boost ist besonders vorteilhaft in Anwendungen mit hohem Einschaltstrom oder mehreren parallelen Lasten, bei denen kurzzeitige Spitzenanforderungen die Nennleistung des Netzteils überschreiten können.


Ein Beispiel ist eine EV-Ladestation, bei der das Netzteil die Steuerungssysteme und sicherheitsrelevanten Elektronikkomponenten versorgt. Solche Systeme können mehrere DC/DC-Wandler und Point-of-Load-(POL)-Wandler enthalten, die parallel betrieben werden. Jeder Wandler erzeugt beim Einschalten einen eigenen Einschaltstrom, und in Summe kann der gesamte Einschaltstrom deutlich über der Nennleistung des Netzteils liegen.


In solchen Fällen ermöglicht die Power-Boost-Funktion – beispielsweise 150 % Ausgangsleistung für bis zu 5 Sekunden – dem Netzteil, den kumulierten Einschaltstrom ohne Spannungseinbruch oder Systeminstabilität zu bewältigen. Dies kann den Einsatz zusätzlicher Komponenten wie aktiver Einschaltstrombegrenzer reduzieren oder überflüssig machen und gleichzeitig die Systemauslegung durch den Verzicht auf komplexe Einschaltsequenzen vereinfachen.


Wie in Was ist Power Boost in einem Netzteil und wie funktioniert es? erläutert, ist diese kurzfristige Leistungsreserve speziell für transiente Zustände wie Einschaltstromspitzen ausgelegt.


Darüber hinaus ist die Auswahl eines geeigneten Modells mit ausreichender Power-Boost-Fähigkeit entscheidend – siehe Welche unserer Netzteile verfügen über Power Boost? für unterstützte Produkte.


Für ein tieferes Verständnis der Vorteile siehe Warum ist Power Boost vorteilhaft?.

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!