Full Load: PF>0.98@120Vac, PF>0.95@230Vac, PF>0.92@277Vac >70% Load: PF>0.92@220Vac
漏电流
<0.7mA peak @ 277Vac
额定电流
-
谐波失真总量
THD<20% with load≧50% at 120/230Vac input and load≧75% at 277Vac input
功率损耗
-
效率 @ 10% 负载
-
输入电压相位
-
底座 / 外壳上盖
Steel case
指示灯
-
冷却方式
-
输入端
-
输出端
-
信号端
-
声压级(SPL)
< 24dbA
输入/输出端
-
信号
-
安装导轨
-
电线
-
保护结构
-
端子台
-
重量
1.1 kg (2.43 lb)
尺寸
240 x 60 x
38 mm 9.45” x
2.36” x
1.50”
振动测试(运行状态)
-
防震测试(运行状态)
-
运行温度
-40°C to +65°C +55deg for full load and +65deg for de-rating
储存温度
-40°C to +85°C
功率降级
+55deg for full load and +65deg for de-rating
运行湿度
10 to 90% RH (Non-Condensing)
防震测试(非运行状态)
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50G for a duration of 11ms, 3 shocks for each 3 directions
振动测试(非运行状态)
IEC 60068-2-6, Random: 5Hz to 500Hz (2.09G); 20 min per axis for all X, Y, Z direction
储藏湿度
5 to 95% RH (Non-Condensing)
运行高度
-
污染程度
-
碰撞试验(运行状态)
-
过压类别
-
Corrosion
-
防震
-
振动
-
噪音
-
过压保护
56-133Vdc Auto-Recovery when the fault is removed
超负载/过电保护
Reduce output current. Auto-Recovery when the fault is removed
过热保护
Reduce output current. Auto-Recovery when the fault is removed
短路保护
Auto-Recovery when the fault is removed
极性反接保护
-
防护等级
-
防震保护
-
输入端极性保护
-
电池极性保护
-
电池电压保护错误
-
深度放电保护
-
超负载保护
-
过电保护
-
内置保险丝
-
输入欠压保护
-
MTBF
500 khours at +45°C ambient temperature, Telcordia SR-332.
预计最长使用寿命
-
Safety Certificate
CB scheme to IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 (Built-in) EN 61347-1, EN 61347-2-13 UL/cUL (cRUus) to UL 8750 Compliance to IEC/EN/UL 60950-1 SELV for 75W UL LISTED, Class P & Type HL
电气安全
-
CE
In conformance with EMC Directive 2004/108/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC
医疗安全
-
电隔离
-
工业控制设备
-
危险场所/ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
机器电气设备
-
用於电率安装的电气设备
-
安全特低电压
-
海事
-
材料与部件
-
隔离电阻
-
PE 电阻
-
UKCA
-
国家地区证书
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
排放
Compliance to EN 55015:2013 Class B; 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class B
抗扰度
Compliance to EN 61547:2009
谐波电流排放
Class C (230Vac @ ≥ 50% load)
电压波动和闪变
-
ESD 抗扰度
ESD, Criteria A or B Air Discharge: 8kV Contact Discharge: 4kV
辐射抗扰度
RS, Criteria A1 80MHz-1GHz, 3V/m with 1kHz Sine Wave / 80% AM Modulation
EFT
EFT, Criteria A1 or B2 1kV
电涌
Criteria A or B Common Mode: 6kV; Differential Mode: 6kV,1.2/50μs, 8/20μs Combination Wave with 2ohms (L-N), 12ohms (L-PE & N-PE) source impedance
传导抗扰度
CS, Criteria A1 150kHz-80MHz, 3Vrms
磁场
PFMF, Criteria A 3A/Meter
电压骤降
Criteria A or B ; 100% dip; 0.5 cycle; Self Recoverable 30% dip; 10 cycle; Self Recoverable