为提升产品的通讯可靠性,针对使用于MEG-A系列可配置电源的MEG-A800M08S及MEG-A1K2MxxS系列模块产品将导入设计变更,详细变更内容请参阅下表。 本次设计 ...
MEB-1K5A24T AAA 系列医疗电源为提供使用者更好的防护, 降低漏電流, 将进行产品变更, 并确保设计变更后都能获得高质量的产品性能。 有关机种的详细优化內容,请参 ...
台达MDS-400AUS19 BA, MDS-400AUS19 BB 及MDS-400AUS24 BA因部分组件已进入停产(End-of-Life)阶段,医疗电源为提供使用者更好的 ...
台達 MEA-065A12C, MEA-065A15C, MEA-065A19C 及 MEA-065A24C 系列医疗电源为提供更多国家使用,将升级安规认证。相关安规更新及变更内容 ...
台达 MDS-400ADB24, MEB-750A, MEB-1K5A48T AAA 及 MEB-1K2A 系列医疗电源为提供使用者更好的防护及稳定度, 将进行产品变更, 并确保设 ...
台达MDS-065APS, MDS-250APB24及MDS-250ADB系列医疗电源为提升电源的轻载响应及稳定度, 将进行产品变更, 并确保设计变更后都能获得高质量的产品性能。 ...
下表中的台达医疗电源证书将升级至最新的医疗安规标准IEC 60601-1 Ed.3.2 (IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+ AMD2:2020)。 更多 ...
下表中的台达医疗电源证书将升级至最新的中国安规标准GB 4943.1-2022及EMC标准GB/T 9254.1-2021。 更多详情请参考DeltaPSU 官网的最新规格 (w ...
因应全球原物料短缺,即日起台达医疗电源产品将部份采用取得认证,非日系电解电容零组件,在不降低产品性能与质量的前提下,加快制程,提高供货速度,满足客户需求。 更多详情请参考D ...
1. 由于生产地点由台达吴江工厂变更为台达东莞工厂。同时为了符合CCC目前的申请要求,台达标准医疗内置电源产品标签上的 CCC标志必须移除。关于 CCC标志要求的更多详细信息请参考 ...
MDS-250,MDS-300和MDS-400系列医疗电源 Molex 控制用连接器 (CN 101) 即将停产 (EOL)。 因此,台达将把连接器制造商改为JST。 搭配 Mo ...
强化 MEA-250A24C H-A 电源的外壳组装结构从 “胶固定” 更改为 “螺钉和超声波固定”(已完成此结构变更的安全认证更新)。产品变更如下,实施日期为 2021/04/0 ...
台达医疗电源通过了工业技术设备(ITE)和医疗标准的认证。2020年12月20日,IEC / UL / EN 62368-1将替代 IEC / UL / EN 60950-1安全 ...
台达的 MEG-A 系列框架及模块在标签上添加了 CE 标志。更多详细信息,请参考 DeltaPSU 官方网站上的最新规格。产品变更内容如下,导入日期为 2020/07/30。 ...
产品名称: MEA-250A24C附加安全标志RCM 实施在规格卷标上。 产品变更如下,实施日期为 2019/11/12。 标签版本: 01 → 02修改前修改后 ...