产品公告: EUCO-2K1200GxA 灯具过温保护功能更新


为了更好地满足客户需求,台达更新了EUCO-2K1200GIA和EUCO-2K1200GDA LED驱动器的灯具过温保护(OTP)功能。新增的功能使驱动器可以支持10Kohm NTC,并兼容原来的33Kohm NTC。此更新不会影响驱动器的其他功能或性能。


请参考下表以获取有关此更新的详细信息。


机种的最后导入日期: 2024/3/1


变更细节:

变更前 变更后
相容NTC类型 日期代码
33Kohm NTC
“ZZZZZ124XXXXX” 之前
(2024年第12周之前)
相容NTC类型 日期代码
33Kohm NTC
10Kohm NTC
“ZZZZZ124XXXXX” 开始
(从2024年第12周开始)

如需更多详细信息,请查阅更新的规格书中的 “Appendix 7. Programmable External Over Temperature Protection”。


要检查日期代码,请按照以下指南操作:



日期代码说明:

  • ZZZZZ: 生产批号后五码
  • WW: 周代码,范围从01到52
  • Y: 年份代码,2024用4表示
  • XXXXX: 序号

更多详情请参考 DeltaPSU官网的最新规格,或是透过我们的联系表格与我们联系做进一步的确认。



Related Product Notice

Arena Sport 系列 LED 驱动器产品变更通知

台达电子股份有限公司(以下简称「台达」)特此通知您,有关 Arena Sport 系列 LED 模块 NTC 侦测电路要求的必要修改/变更。我们删除 NTC 电路(a)保留 NTC ...

点击了解详情

EUCO-600 系列产品更新: 新增600W防水线材版本

台达铝挤型附带防水接头 EUCO-600系列于2024年6月上市后,提供球场照明更多样选择,产品具备宽范围输入及输出电压操作、高防水防尘等特性,获得市场好评,广泛使用于各种球场照明 ...

点击了解详情

Product Change Notice of Arena Sport Series EUCO-1K0140GLA and EUCO-1K0140GDA (PCN-23-008)

Delta Electronics, Inc. will update the weight of the following models: EUCO-1K0140GLA, an ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯