台达全新推出LYTE II 系列120W 与240W紧凑型导轨电源供应器




台达最新的LYTE II 系列DIN 导轨型电源供应器的机身宽度相对于LYTE I减少达30%,有助于节省用户安装空间。该系列提供12V、24V 与48V额定输出电压和120W与240W输出功率。LYTE II 系列的过流保护被设计为可以在恒电流模式下运行,因而可以用于电感负载与电容负载应用。


LYTE II系列通过包括 IEC 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN 61010-1 & 61010-2-201、CCC、EAC 及RoHS在内的众多认证,电磁传导与辐射符合EN 61000-6-4 Class B 重工业标准与EN 61000-6-2 抗扰度标准。


    Highlights & Features

    • 全球通用AC输入电压范围
    • 内置恒电流电路用于无功负载
    • -30°C至+70°C运行温度,-40°C冷启动
    • 低空载功耗
    • 符合DOE VI 能源标准
    • 符合SEMI F47 @ 200Vac标准


    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。



    相关信息

    Introducing PMC 24V 150W Wide Range Power Supply

    Delta Electronics has added another 24V Panel Mount Power Supply series to th ...

    点击了解详情

    Chrome DIN Rail Power Supply Now Available in 30W with 12V Output Voltage

    Delta Electronics extends its Chrome DIN Rail Power Supply series with a 30W produc ...

    点击了解详情

    台达新机种 DRC-24V10W1HZ 导轨开关电源供应器通过家用电器安全认证

    DRC-24V10W1HZ系台达电子出产之现有Chrome Class II 导轨开关电源系列之新机种,近期通过家用电器安全认证。根据设计,新机种不仅毋需接地,漏电流极小,尤其适用 ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯