台达推出通过海事认证三相导轨电源供应器




台达电子CliQ M系列导轨型电源供应器新增两款三相机种DRM-24V480W3PN与DRM-24V960W3PN,得益于增强型峰值功率(APB),即使多路负载连接下,当某路负载出现故障检测到强浪涌电流,仍可保证系统继续运行。

这两款三相机种尺寸设计极为紧凑,可在高达60℃温度下全功率运行,宽输入电压范围,三相电压输入范围为320Vac至575Vac,两相电压输入范围为380Vac至575Vac。通过诸如IEC/EN 62368-1、IEC/EN 61558-2-16、IEC/EN 61010-1及UL 508等国际认证。所有机种完全符合RoHS环保指令。


    亮点及特色

    • 内置恒电流电路适宜充电应用
    • -25°C至60°C全功率运行
    • 150%峰值功率可达7秒
    • 增强型峰值功率(APB)–多路负载连接下当某路负载出现故障检测到强浪涌电流,仍可保证系统继续运行。
    • 通过DNV GL及ABS认证,适合海事应用
    • 内置DC OK干接点及DC OK/过载LED 指示灯
    • 电路板涂布三防漆防止粉尘及化学污染物




    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


    相关信息

    台达 MEA 系列医疗适配器新增 Class II 65 W 紧凑机型

    台达医疗适配器 MEA 系列近期新增 65 W 机型,具备多种型号,符合 Class II 双重绝缘,无需接地线,提高使用安全性。使用者可依自身需求,选择 12 V、15 ...

    点击了解详情

    台达推出用于医疗与工业应用的紧凑型 65W 适配器

    台达电子 MEA 系列医用 AC-DC 桌面适配器新推出 65W 机种。MEA-065A 配备 4 种单路输出电压即 12V、15V、19V 及 24V,尺寸极为紧凑,仅 ...

    点击了解详情

    All Delta Standard Power Supplies Comply with RoHS Directive 2011/65/EU

    Frequently Asked Questions What is RoHS, and do Delta Standard Power Supplies com ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯