台达最新推出120 W 开架型医疗电源 可用于呼吸机及监护仪




台达 MEP 开架型医疗电源系列,新推出输出功率达 120 W 的新机型 MEP-120A。MEP-120A采2 x 3 x 1.2英寸薄型机身设计,并提供 12 V、15 V、18 V、24 V 四种电压输出选择。MEP-120A峰值输出功率可达150 W 并维持10秒,具备 -30°C 至 70°C 宽温工作特性,50°C 至 70°C 范围采用降额设计。MEP-120A 空载功耗小于 0.21 W,安规设计符合2 x MOPP 绝缘等级规范,可应用于BF型医疗设备,如呼吸机、监护仪等。


MEP-120A 通过医疗、IT 和家用电器安全认证,包括UL/TUV/CE/UKCA和CB认证,以及EN 55011 / EN 55032 B类的EMC认证,适用于BF型医疗设备、IT设备和家用电器。


特点

  • 2” x 3” x 1.2” 低机身高度
  • 功率密度达 16.67 W/inch3
  • 自然对流冷却,提供 120 W 的输出功率
  • 峰值输出功率达150 W,可维持10秒
  • 空载功耗 < 0.21 W
  • 运行环境温度达70 °C
  • 平均故障间隔时间 (MTBF) 达700 KHrs
  • 符合2 x MOPP 绝缘等级
  • 适用于 BF 型医疗产品
  • 符合Class B 传导和EMI认证
  • 符合 IEC 60601-1-2(第 4 版)抗扰度标准




敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

台达医疗适配器 MEA 系列 新增 160 W 高效紧凑机型

台达高效医疗适配器 MEA 系列,推出了新一代 MEA-160A 机型,可提供最大 160 W 功率输出,适用于便携式超声设备、体外诊断医疗器材 (IVD)、监护仪及医疗显 ...

点击了解详情

Delta’s Chrome DIN Rail Power Supply Now Available in 60W with 12V Output Voltage

View DRC-12V60W1AZ product specification.   Delta Electronics extends its ...

点击了解详情

Introducing PMC 24V 150W Wide Range Power Supply

Delta Electronics has added another 24V Panel Mount Power Supply series to th ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯