台达薄型电源供应器 PMT2 系列推出最新 200 W /150 W 机型,为 ITE 和家用电器提供最佳电源供应方案




台达薄型电源供应器 PMT2 系列近期推出两款不同功率的新机种,包括 200 W (通过开关选择交流输入范围) 和 150 W (90 ~ 264 Vac 全球通用电压输入范围) 机种,产品线更趋完整、涵盖应用领域也更广。


相比前代机种,200 W 机身体积缩小 62% (尺寸 159 x 97 x 30 mm),可通过开关选择交流输入范围,单相输出电压为 12 V、24 V、36 V及 48 V。 150 W 机种与 200 W 尺寸相同,较上一代缩小 29%,单相输出电压为 12 V、15 V、24 V、30 V、36 V 及 48 V。


200 W 与 150 W 机种皆延续 PMT2 系列的低高度机身设计 (≦30 mm),且同样具备价格竞争力。此外,两款机种均可在 -30°C 至 +70°C 宽温度范围内运行、满载功率时运行温度可达 +50°C,空载功耗分别低至0.3 W (150 W) / 0.5 W (200 W) 以下,且漏电流仅 < 0.5 mA,优化能源使用效率。


在安规认证上,两款新机种和其他 PMT2 系列产品相同,皆通过家用电器安规认证 IEC/EN/BS EN 60335-1 & IEC/EN/BS EN 61558-2-16、信息通信技术设备认证 IEC 60950-1 & IEC/EN/BS EN/UL 62368-1,及 EMI 标准 EN 55032, Class B,可满足家用电器及工业自动化设备需求,尤其适合需要 1U 薄型机身电源供应器之应用场合。


    产品亮点及特色

    • 通过 IEC/BS EN/EN 60335-1、IEC/BS EN/EN 61558-1 及 IEC/BS EN/EN 61558-2-16等家用电器安规认证
    • 低空载功耗:< 0.3 W (150 W 机种) / < 0.5 W (200 W 机种)
    • 低高度机身设计:30 mm
    • OVC III 防污染等级 3 级
    • -30°C ~ 70°C 宽范围运作温度 (支持 -40°C 冷启动)
    • 符合谐波电流 IEC/BS EN/EN 61000-3-2, Class A 标准
    • 平均故障间隔时间 (MTBF) 长达 > 700,000 小时,符合 Telcordia SR-332 标准



    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


    相关信息

    台达新机种 DRC-24V10W1HZ 导轨开关电源供应器通过家用电器安全认证

    DRC-24V10W1HZ系台达电子出产之现有Chrome Class II 导轨开关电源系列之新机种,近期通过家用电器安全认证。根据设计,新机种不仅毋需接地,漏电流极小,尤其适用 ...

    点击了解详情

    Delta PMT Panel Mount Power Supply Series is now Available in 12V 350W

    Delta Electronics has extended our PMT panel mount power supply series with output power a ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯