可配置電源

可配置電源


台达 AC-DC 可配置式电源供应器—通过灵活配置方式满足客户的多元化电源需求

台达电子凭藉在电源开发和制造方面的丰富经验,创建了MEG-A系列AC-DC可配置电源,适用於医疗和工业应用。使用者可以依照使用需求,选择单或双输出模块配置,并组合最大达3000瓦的输出功率。

MEG-A 系列AC-DC可配置电源

我们的MEG-A系列型号,单插槽单输出模块可配置2V至60V的输出电压,最大功率达300W;也有最大输出达1200W的三插槽单输出模块与单插槽双输出模块可配置。-20°C至70°C可工作温度范围(全功率运行温度可达50°C)。可配置电源的输出电流均流,可透过电脑介面简易进行监控和设置电源参数;并能智能控制风扇速度。可依设备需求选配PMBus丶USB丶RS-232或RS-485通信转接板。

Safety Certificates
  • IEC 60601-1第2版 CB report
  • IEC 60601-1第3版+ A1 CB report
  • IEC 62368-1 CB报告
  • UL 60601-1 + CAN / CSA 60601-1(2005年3月版)
  • UL 62368-1 + CAN / CSA 60950-1
  • SEMI F47
尺寸(L x W x H)
  • MEG-700A3: 215 x 88.9 x 41.5 毫米
  • MEG-1K2A4: 254 x 88.9 x 40.5 毫米
  • MEG-2K1A6: 254 x 127 x 40.5 毫米
  • MEG-3K0A9: 254 x 181 x 40.5 毫米
重量
  • MEG-700A3: 0.8 公斤
  • MEG-1K2A4: 1.3 公斤
  • MEG-2K1A6: 2 公斤
  • MEG-3K0A9: 2.5 公斤
亮点与特色
  • Up to 3000W
  • 电源密度可高达 27W/inch³
  • 9个槽位用于安装配置式模块
  • 全功率运行温度可高达 50°C
  • 平均故障间隔时间可长达 500k小时
  • 2xMOPP 患者保护方式隔离
  • 2V 至 60V 输出电压可配置
  • 输出电流均流
  • 传导与辐射达到 Class B 标准
  • 符合IEC60601-1-2 第 4 版标准
  • 远程遥控开关 On/Off 正反逻辑可选 & 风扇风流方向可选且无功率降额
  • 支持模拟及数字输出电压调整
  • 支持 PMBusVer 1.3 版本
  • 智能风扇速度控制
  • 可选择RS-485 / RS-232 / USB通信转接板
  • 透过电脑介面简易进行监控和设置电源参数

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯