Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
導軌型電源
平板型電源
基板型電源
適配器
模塊
封閉式電源
可配置電源
Wireless Charging System
定電流+定電壓模式
定電流模式
定電壓模式
台達的導軌電源包含多樣特點:可在-40°C的溫度下冷啟動和先進的功率提升性能。特定CliQ型號更擁有智能監控功能,並還通過了ATEX和Class I,Div 2認證,可用於高風險場所。CliQ M系列也通過ABS 和 DNV-GL的安全標準,為海上應用的需求,提供最佳的電源供應選擇。
台達提供多種系列的平板型電源,例如具有超薄外形的最新PMT2系列,以滿足不同的工業應用需求。
2 x MOPP 患者保護方式隔離,適用於BF型醫用產品
符合IEC 60601-1-2第四版標準
支援PMBus 1.3通訊協定
I智能風扇速度控制
基板型電源可提供各種額定輸出電壓,有多種配置選項可供選擇。產品並符合IEC60950-1 / 62368-1的主要國際安全標準。最新的 PJB系列內建高功率提升性能,可維持長達10秒200%的功率提升。 產品設計皆在國際工業足跡標準之下。
Delta適配器擁有小尺寸,高效率和極高的空載功耗的特點,並通過美國能源部VI級和CoC 2級效率標準,最大化節能效果。適用於需要高可靠性和高性能的工業應用。
台達導軌模塊為電源管理解決方案的最佳幫手。UPS,緩衝模塊和冗餘模塊可與我們的導軌電源完美地配合使用。
高性能的台達基板型醫療電源,具備標準尺寸如 2’’X3’’、2’’X4’’、3’’X5’’ 和 5’’X8’’ 大小,為醫療設備提供可靠的電源解決方案。
台達的封閉式醫療電源通過IEC60601-1-4安規,與其強韌的金屬外殼設計,滿足廣泛的醫療或工業應用。
台達的醫療用適配器採用我們的專利技術,為醫療系統與設備提供優質可靠的外部電源。
台達提供用於醫療和工業應用的MEG-A系列AC-DC可配置電源。電源模塊各自獨立,使用者可以依照使用需求,配置單或雙輸出模塊至最大3000瓦的輸出組合。適用於於醫療或工業應用。
MOOVair is a cutting-edge wireless battery charging technology with efficiency comparable to traditional wired solutions. With the most extensive wireless charging portfolio, MOOVair supports a wide range of industrial vehicles, from light-load AGVs to heavy-load equipment. Delta's patented pad-to-pad (PPL) communication, ensures precise wireless transfer control and eliminates interference with other WiFi devices. The durable, IP65-rated system operates reliably in harsh environments and charges various nominal battery voltages (24V, 36V, and 48V). MOOVair enables automatic charging for multiple vehicles using a single base, ideal for in-process and opportunity charging.
Delta LED 驅動器根據國際主要安全標準設計,適用於各式室內外LED照明。每一件產品均經過嚴格測試,確保最高的品質及可靠性。
訂閱台達工業電源電子報,即時掌握最新產品訊息及產業知識。了解我們的 隱私權政策.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
可從電子報裡的連結取消訂閱。我們會合理的使用您的個人資訊。