PMT-D1V75W2BA

Pano Tipi

PMT2 Seri

PMT-D1V75W2BA

Çıkış Voltajı

5V,12V

Çıkış Gücü

73W

Çıkış Akımı

5A,4A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

129 x 97 x 30 mm

5.08” x 3.82” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.276 kg (0.61 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • CH1 ve CH2 için yalıtımlı ve yalıtımsız çıkış/topraklama
  • IEC/BS EN/EN 60335-1, IEC/BS EN/EN 61558-1 ve IEC/BS EN/EN 61558-2-16 ev aletleri onayları
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Yüksüz güç tüketimi < 0,3W
  • Düşük profilli tasarım: 30 mm yükseklik
  • OVC 3, Kirlilik Derecesi 3
  • Harmonik akım IEC/BS EN/EN 61000-3-2, Sınıf A uyumlu
  • Yüksek MTBF > 700.000 saat (Telcordia SR-332'ye göre)
Model Description
PMT-D1V75W2CA Isolated
Uygulamalar
PMT-D1V75W2BA
PMT-D1V75W2BA

Pano Tipi

PMT2 Seri

PMT-D1V75W2BA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • CH1 ve CH2 için yalıtımlı ve yalıtımsız çıkış/topraklama
  • IEC/BS EN/EN 60335-1, IEC/BS EN/EN 61558-1 ve IEC/BS EN/EN 61558-2-16 ev aletleri onayları
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Yüksüz güç tüketimi < 0,3W
  • Düşük profilli tasarım: 30 mm yükseklik
  • OVC 3, Kirlilik Derecesi 3
  • Harmonik akım IEC/BS EN/EN 61000-3-2, Sınıf A uyumlu
  • Yüksek MTBF > 700.000 saat (Telcordia SR-332'ye göre)
Çıkış Voltajı

5V,12V

Çıkış Gücü

73W

Çıkış Akımı

5A,4A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

129 x 97 x 30 mm

5.08” x 3.82” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.276 kg (0.61 lb)

Uygulamalar
Model Description
PMT-D1V75W2CA Isolated

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 03-Jun-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 06-May-2024

Image

Yüklenme zamanı: 03-Jun-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 15-May-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

BIS

Yüklenme zamanı: 03-Jun-2025

CB

Yüklenme zamanı: 16-Jan-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 03-Jun-2025

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 21-Jun-2021

EAC

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

KC

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024