PMR-48V1K5W1BTC

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-48V1K5W1BTC

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

1500W

Çıkış Akımı

31.25A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

204 x 127 x 40.5 mm

8.03” x 5.00” x 1.59”

Ünite Ağırlığı

1.5 kg (3.31 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı
  • 8,03" x 5" x 1,59" (20,4 x 12,7 x 4,05 cm) boyutta azami 1.500 Watt
  • 23,5 W/inç³'e varan güç yoğunluğu
  • 50°C ortam sıcaklığına kadar tam güç
  • 500kHrs'ye varan MTBF
  • 5V/2A bekleme çıkışı
  • Aktif akım paylaşma
  • Konformal kaplama
  • Sınıf B İletken ve Işımalı EMI
  • Uzaktan Açma/Kapama kontrolü
  • Analog ince voltaj ayarı
  • Akıllı fan hızı kontrolü
  • 200Vac'ta SEMI F47 uyumluluğu
Uygulamalar
PMR-48V1K5W1BTC
PMR-48V1K5W1BTC

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-48V1K5W1BTC

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı
  • 8,03" x 5" x 1,59" (20,4 x 12,7 x 4,05 cm) boyutta azami 1.500 Watt
  • 23,5 W/inç³'e varan güç yoğunluğu
  • 50°C ortam sıcaklığına kadar tam güç
  • 500kHrs'ye varan MTBF
  • 5V/2A bekleme çıkışı
  • Aktif akım paylaşma
  • Konformal kaplama
  • Sınıf B İletken ve Işımalı EMI
  • Uzaktan Açma/Kapama kontrolü
  • Analog ince voltaj ayarı
  • Akıllı fan hızı kontrolü
  • 200Vac'ta SEMI F47 uyumluluğu
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

1500W

Çıkış Akımı

31.25A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar

204 x 127 x 40.5 mm

8.03” x 5.00” x 1.59”

Ünite Ağırlığı

1.5 kg (3.31 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 06-Feb-2026

Manual

Yüklenme zamanı: 03-Dec-2025

Image

Yüklenme zamanı: 05-Jan-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 03-Dec-2025

.DXF

Yüklenme zamanı: 03-Dec-2025

.STP

Yüklenme zamanı: 03-Dec-2025

BIS

Yüklenme zamanı: 11-Sep-2026

CB

Yüklenme zamanı: 19-Dec-2025

CCC

Yüklenme zamanı: 19-Dec-2025

CE

Yüklenme zamanı: 17-Feb-2025

KC

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2025

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024

TUV

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2025

UKCA

Yüklenme zamanı: 17-Feb-2025

UL

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2025