PMT-36V150W2CA

Pano Tipi

PMT2 Seri

PMT-36V150W2CA

Çıkış Voltajı

36V

Çıkış Gücü

154.8W

Çıkış Akımı

0-4.3A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

159 x 97 x 30 mm

6.26” x 3.82” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.392 kg (0.86 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC/BS EN/EN 60335-1, IEC/BS EN/EN 61558-1 ve IEC/BS EN/EN 61558-2-16 ev aletleri onayları
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Yüksüz güç tüketimi < 0,3W
  • Düşük profilli tasarım: 30 mm yükseklik
  • OVC 3, Kirlilik Derecesi 3
  • Geniş -30°C ila 70°C çalışma sıcaklığı (-40°C soğuk başlatma desteği)
  • Harmonik akım IEC/BS EN/EN 61000-3-2, Sınıf A uyumlu
  • Yüksek MTBF > 700.000 saat (Telcordia SR-332'ye göre)
Uygulamalar
PMT-36V150W2CA
PMT-36V150W2CA

Pano Tipi

PMT2 Seri

PMT-36V150W2CA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC/BS EN/EN 60335-1, IEC/BS EN/EN 61558-1 ve IEC/BS EN/EN 61558-2-16 ev aletleri onayları
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Yüksüz güç tüketimi < 0,3W
  • Düşük profilli tasarım: 30 mm yükseklik
  • OVC 3, Kirlilik Derecesi 3
  • Geniş -30°C ila 70°C çalışma sıcaklığı (-40°C soğuk başlatma desteği)
  • Harmonik akım IEC/BS EN/EN 61000-3-2, Sınıf A uyumlu
  • Yüksek MTBF > 700.000 saat (Telcordia SR-332'ye göre)
Çıkış Voltajı

36V

Çıkış Gücü

154.8W

Çıkış Akımı

0-4.3A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar

159 x 97 x 30 mm

6.26” x 3.82” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.392 kg (0.86 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 03-Jun-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 05-Apr-2024

Image

Yüklenme zamanı: 04-Jun-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 10-Jun-2021

.DXF

Yüklenme zamanı: 10-Jun-2021

.STP

Yüklenme zamanı: 10-Jun-2021

BIS

Yüklenme zamanı: 04-Jun-2025

BSMI

Yüklenme zamanı: 09-Jun-2021

CB

Yüklenme zamanı: 16-Jan-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 03-Jun-2025

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 10-Jun-2021

EAC

Yüklenme zamanı: 09-Jun-2021

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

TUV

Yüklenme zamanı: 09-Jun-2021

UL

Yüklenme zamanı: 09-Jun-2021