PMR-12V1K0W1BT

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-12V1K0W1BT

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

720W

Çıkış Akımı

60A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

225 x 124 x 41 mm

8.86” x 4.88” x 1.61”

Ünite Ağırlığı

1.45 kg (3.20 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Built-in active PFC and conforms to harmonic current IEC/EN 61000-3-2, Class A
  • Active current sharing up to 4 units in parallel
  • Built-in Remote ON/OFF and Remote Sense
  • Compact 1U low-profile design
  • Terminal block cover and conformal coating available
  • Certified for industrial and household applications (IEC/EN 62368-1, 60335-1, 61558-1, 61558-2-16)
  • Over voltage category III (OVC III)
  • Wide operating temp -40°C ~70°C
Uygulamalar
PMR-12V1K0W1BT
PMR-12V1K0W1BT

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-12V1K0W1BT

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Built-in active PFC and conforms to harmonic current IEC/EN 61000-3-2, Class A
  • Active current sharing up to 4 units in parallel
  • Built-in Remote ON/OFF and Remote Sense
  • Compact 1U low-profile design
  • Terminal block cover and conformal coating available
  • Certified for industrial and household applications (IEC/EN 62368-1, 60335-1, 61558-1, 61558-2-16)
  • Over voltage category III (OVC III)
  • Wide operating temp -40°C ~70°C
Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

720W

Çıkış Akımı

60A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar

225 x 124 x 41 mm

8.86” x 4.88” x 1.61”

Ünite Ağırlığı

1.45 kg (3.20 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 09-Sep-2026

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Sep-2026

Image

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 09-Sep-2025

.DXF

Yüklenme zamanı: 09-Sep-2025

.STP

Yüklenme zamanı: 09-Sep-2025

BIS

Yüklenme zamanı: 27-May-2026

BSMI

Yüklenme zamanı: 20-Oct-2025

CB

Yüklenme zamanı: 20-Oct-2025

CCC

Yüklenme zamanı: 11-Sep-2026

CE

Yüklenme zamanı: 20-Oct-2025

EAC

Yüklenme zamanı: 20-Oct-2025

KC

Yüklenme zamanı: 20-Oct-2025

RoHS

Yüklenme zamanı: 20-Oct-2025

TUV

Yüklenme zamanı: 20-Oct-2025

UKCA

Yüklenme zamanı: 20-Oct-2025

UL

Yüklenme zamanı: 20-Oct-2025