PMT-24V150W2BNJ

Pano Tipi

PMT2 ECO (High Line) Seri

PMT-24V150W2BNJ

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

150W

Çıkış Akımı

6.25A

Giriş Voltajı Aralığı

180-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

159 x 97 x 30 mm

6.26” x 3.82” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.354 kg (0.78 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • High line nominal input voltage 200-240 Vac
  • Low profile design: 30 mm height
  • OVC III, Pollution Degree 3
  • Wide operating temperature range of -40°C ~70°C
  • High MTBF > 700,000 hrs per Telcordia SR-332
Uygulamalar


PMT-24V150W2BNJ
PMT-24V150W2BNJ

Pano Tipi

PMT2 ECO (High Line) Seri

PMT-24V150W2BNJ

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • High line nominal input voltage 200-240 Vac
  • Low profile design: 30 mm height
  • OVC III, Pollution Degree 3
  • Wide operating temperature range of -40°C ~70°C
  • High MTBF > 700,000 hrs per Telcordia SR-332
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

150W

Çıkış Akımı

6.25A

Giriş Voltajı Aralığı

180-264 Vac

Boyutlar

159 x 97 x 30 mm

6.26” x 3.82” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.354 kg (0.78 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 13-Nov-2024

Manual

Yüklenme zamanı: 31-Oct-2024

Image

Yüklenme zamanı: 02-Apr-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 31-Oct-2024

.DXF

Yüklenme zamanı: 01-Nov-2024

.STP

Yüklenme zamanı: 01-Nov-2024

BIS

Yüklenme zamanı: 01-Nov-2024

CB

Yüklenme zamanı: 01-Nov-2024

CCC

Yüklenme zamanı: 01-Nov-2024

CE

Yüklenme zamanı: 09-Nov-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 01-Nov-2024