PMT-12V35W1AA

Pano Tipi

PMT Seri

PMT-12V35W1AA

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

35W

Çıkış Akımı

2.92A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

98 x 98 x 38 mm

3.86” x 3.86” x 1.50”

Ünite Ağırlığı

0.22 kg (0.49 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Çıkış Güç, 90 Vac ila 264 Vac giriş voltajı aralığı boyunca stabil ve kararlıdır
  • Yüksek MTBF > 700.000 saat (Telcordia SR-332'ye göre)
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları
  • Çok yönlü konektör seçenekleri (Terminal Bloğu, Ön Yüz, Kablo demeti)


** Geçersiz **

PMT-12V35W1AA, PMT-12V35W1AH, PMT-12V35W1AAA, PMT-12V35W1AAB, PMT-12V35W1AAU

Önerilen Model: PMT-12V35W2BA

Model Description
PMT-12V35W1AG Enclosed, front face connector
PMT-12V35W1AH Enclosed, harness connector
PMT-12V35W1AAB Open Frame, terminal block, conformal coating
Uygulamalar


PMT-12V35W1AA
PMT-12V35W1AA

Pano Tipi

PMT Seri

PMT-12V35W1AA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Çıkış Güç, 90 Vac ila 264 Vac giriş voltajı aralığı boyunca stabil ve kararlıdır
  • Yüksek MTBF > 700.000 saat (Telcordia SR-332'ye göre)
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları
  • Çok yönlü konektör seçenekleri (Terminal Bloğu, Ön Yüz, Kablo demeti)


** Geçersiz **

PMT-12V35W1AA, PMT-12V35W1AH, PMT-12V35W1AAA, PMT-12V35W1AAB, PMT-12V35W1AAU

Önerilen Model: PMT-12V35W2BA

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

35W

Çıkış Akımı

2.92A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

98 x 98 x 38 mm

3.86” x 3.86” x 1.50”

Ünite Ağırlığı

0.22 kg (0.49 lb)

Uygulamalar
Model Description
PMT-12V35W1AG Enclosed, front face connector
PMT-12V35W1AH Enclosed, harness connector
PMT-12V35W1AAB Open Frame, terminal block, conformal coating

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 29-May-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

Image

Yüklenme zamanı: 16-Aug-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 21-May-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 20-May-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

BIS

Yüklenme zamanı: 26-Jun-2024

CB

Yüklenme zamanı: 18-Jan-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 26-Jun-2024

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 25-May-2021

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

UL

Yüklenme zamanı: 11-Feb-2021