PMR-5V320WDAA

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-5V320WDAA

Çıkış Voltajı

5V

Çıkış Gücü

300W

Çıkış Akımı

60A

Giriş Voltajı Aralığı

88-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

215 x 115 x 30 mm

8.46” x 4.53” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.86 kg (1.90 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı
  • Korozyona dayanıklı tam alüminyum gövde ve şase
  • dahili Aktif PFC ve harmonik akım IEC/EN 61000-3-2, Sınıf A ve D uyumlu
  • 1U kurulumu için düşük profilli tasarım
  • Fansız tasarımla yüksek güvenilirlik
  • dahili DC OK röle kontağı ve yedekleme çalışma (PMR-5V320WDBA and PMR-5V320WDCA)


Model Description
PMR-5V320WDBA Terminal block, parallel connection
PMR-5V320WDGA Front face connector
PMR-5V320WDCA Front face connector, parallel Connection
Uygulamalar


PMR-5V320WDAA
PMR-5V320WDAA

Pano Tipi

PMR Seri

PMR-5V320WDAA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı
  • Korozyona dayanıklı tam alüminyum gövde ve şase
  • dahili Aktif PFC ve harmonik akım IEC/EN 61000-3-2, Sınıf A ve D uyumlu
  • 1U kurulumu için düşük profilli tasarım
  • Fansız tasarımla yüksek güvenilirlik
  • dahili DC OK röle kontağı ve yedekleme çalışma (PMR-5V320WDBA and PMR-5V320WDCA)


Çıkış Voltajı

5V

Çıkış Gücü

300W

Çıkış Akımı

60A

Giriş Voltajı Aralığı

88-264Vac

Boyutlar

215 x 115 x 30 mm

8.46” x 4.53” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.86 kg (1.90 lb)

Uygulamalar
Model Description
PMR-5V320WDBA Terminal block, parallel connection
PMR-5V320WDGA Front face connector
PMR-5V320WDCA Front face connector, parallel Connection

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 07-May-2024

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

Image

Yüklenme zamanı: 25-Mar-2025
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
Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024