MEP-25A15J

Açık Kasa

MEP Open Frame Seri

MEP-25A15J

Çıkış Voltajı

15V

Çıkış Gücü

25W

Çıkış Akımı

1.67A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

76.2 x 50.8 x 23.0 mm

3.00” x 2.00” x 0.91”

Ünite Ağırlığı

0.07kg (0.15 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Safety Approvals to IEC 60601-1 3.1rd ed. & IEC 60950-1
  • Compliant with IEC 60601-1-2 4th Ed. Requirements
  • Low touch current (<70uA Normal & 210uA single fault)
  • Over-Voltage/Load/Temperature & Short Circuit protections
  • 2 x MOPP (means of patient protection)
Uygulamalar


MEP-25A15J
MEP-25A15J

Açık Kasa

MEP Open Frame Seri

MEP-25A15J

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Safety Approvals to IEC 60601-1 3.1rd ed. & IEC 60950-1
  • Compliant with IEC 60601-1-2 4th Ed. Requirements
  • Low touch current (<70uA Normal & 210uA single fault)
  • Over-Voltage/Load/Temperature & Short Circuit protections
  • 2 x MOPP (means of patient protection)
Çıkış Voltajı

15V

Çıkış Gücü

25W

Çıkış Akımı

1.67A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

76.2 x 50.8 x 23.0 mm

3.00” x 2.00” x 0.91”

Ünite Ağırlığı

0.07kg (0.15 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 29-May-2026

Image

Yüklenme zamanı: 16-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 02-Feb-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 02-Feb-2026

.STP

Yüklenme zamanı: 02-Feb-2026

CB

Yüklenme zamanı: 02-Feb-2026

CCC

Yüklenme zamanı: 02-Feb-2026

CE

Yüklenme zamanı: 02-Feb-2026

REACH

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

UL

Yüklenme zamanı: 02-Feb-2026