MDS-100BPS12 B

Açık Kasa

MDS Open Frame Seri

MDS-100BPS12 B

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

100W

Çıkış Akımı

8.33A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

101.6 x 50.8 x 31.8 mm

4.00” x 2.00” x 1.25”

Ünite Ağırlığı

0.15 kg (0.33 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Düşük dokunma akımı (<0,1mA ve 0,3mA sinyal hatası)
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları
  • 1 Milyon Saat MTBF
  • 2 x MOPP yalıtım
Model Description
MDS-100BPS12 BA Delta Standard
Uygulamalar


MDS-100BPS12 B
MDS-100BPS12 B

Açık Kasa

MDS Open Frame Seri

MDS-100BPS12 B

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Düşük dokunma akımı (<0,1mA ve 0,3mA sinyal hatası)
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları
  • 1 Milyon Saat MTBF
  • 2 x MOPP yalıtım
Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

100W

Çıkış Akımı

8.33A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

101.6 x 50.8 x 31.8 mm

4.00” x 2.00” x 1.25”

Ünite Ağırlığı

0.15 kg (0.33 lb)

Uygulamalar
Model Description
MDS-100BPS12 BA Delta Standard

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 11-May-2026

Image

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 18-Oct-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 09-Oct-2023

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 24-Sep-2021

REACH

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

UL

Yüklenme zamanı: 15-Dec-2020