USVI-240024FR

LED Sürücü

USVI RDL Seri

USVI-240024FR

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

240W

Çıkış Akımı

10A

Giriş Voltajı Aralığı

198-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

240 x 70 x 37.5 mm

9.45” x 2.76” x 1.48”

Ünite Ağırlığı

1.04 kg (2.29 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit voltaj tasarımı
  • Yüksek Verimlilik (%90'a kadar)
  • Çok geniş -40°C ila +55°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
  • Özellikle soğutma dolabı aydınlatması uygulamalarına uygun
  • Ev ve soğutma aletleri için güvenlik sertifikası
  • Sınıf 1 ve Sınıf 2 sistemlere uygun
Uygulamalar
USVI-240024FR
USVI-240024FR

LED Sürücü

USVI RDL Seri

USVI-240024FR

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit voltaj tasarımı
  • Yüksek Verimlilik (%90'a kadar)
  • Çok geniş -40°C ila +55°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
  • Özellikle soğutma dolabı aydınlatması uygulamalarına uygun
  • Ev ve soğutma aletleri için güvenlik sertifikası
  • Sınıf 1 ve Sınıf 2 sistemlere uygun
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

240W

Çıkış Akımı

10A

Giriş Voltajı Aralığı

198-264Vac

Boyutlar

240 x 70 x 37.5 mm

9.45” x 2.76” x 1.48”

Ünite Ağırlığı

1.04 kg (2.29 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 02-Apr-2026

Image

Yüklenme zamanı: 02-Apr-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 08-Dec-2022

.DXF

Yüklenme zamanı: 08-Dec-2022

.STP

Yüklenme zamanı: 08-Dec-2022

CB

Yüklenme zamanı: 08-Dec-2022

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 08-Dec-2022

ENEC

Yüklenme zamanı: 08-Dec-2022

RoHS

Yüklenme zamanı: 08-Dec-2022