USVI-060012FE

LED Sürücü

USVI S12 Seri

USVI-060012FE

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

5A

Giriş Voltajı Aralığı

108-305Vac

Boyutlar (L x W x H)

148.2 x 45.6 x 25.4 mm

5.83” x 1.80” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.34 kg (0.75 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit voltaj tasarımı
  • 110-277Vac arası evrensel giriş voltajı
  • Çok kanallı çıkış ve bağımsız çalışma
  • Sınıf 2 Çıkış
  • Çok geniş -40°C ila +55°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
Uygulamalar


USVI-060012FE
USVI-060012FE

LED Sürücü

USVI S12 Seri

USVI-060012FE

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit voltaj tasarımı
  • 110-277Vac arası evrensel giriş voltajı
  • Çok kanallı çıkış ve bağımsız çalışma
  • Sınıf 2 Çıkış
  • Çok geniş -40°C ila +55°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

5A

Giriş Voltajı Aralığı

108-305Vac

Boyutlar

148.2 x 45.6 x 25.4 mm

5.83” x 1.80” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.34 kg (0.75 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 28-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 11-Sep-2020