USVI-020024FR

LED Sürücü

USVI RDL Seri

USVI-020024FR

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

20W

Çıkış Akımı

0.833A

Giriş Voltajı Aralığı

198-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

132 x 32 x 25.4 mm

5.20” x 1.26” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.1 kg (0.22 lb) (0.22 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Armatür tasarımına dahili 24V sabit voltaj
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
  • Özellikle soğutma dolabı aydınlatması uygulamalarına uygun
  • Ev ve soğutma aletleri için güvenlik sertifikası
  • Sınıf 1 ve Sınıf 2 sistemlere uygun
Uygulamalar
USVI-020024FR
USVI-020024FR

LED Sürücü

USVI RDL Seri

USVI-020024FR

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Armatür tasarımına dahili 24V sabit voltaj
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
  • Özellikle soğutma dolabı aydınlatması uygulamalarına uygun
  • Ev ve soğutma aletleri için güvenlik sertifikası
  • Sınıf 1 ve Sınıf 2 sistemlere uygun
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

20W

Çıkış Akımı

0.833A

Giriş Voltajı Aralığı

198-264 Vac

Boyutlar

132 x 32 x 25.4 mm

5.20” x 1.26” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.1 kg (0.22 lb) (0.22 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 02-Apr-2026

Image

Yüklenme zamanı: 02-Apr-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 29-May-2023

.DXF

Yüklenme zamanı: 29-May-2023

.STP

Yüklenme zamanı: 29-May-2023

CB

Yüklenme zamanı: 29-May-2023

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 29-May-2023

ENEC

Yüklenme zamanı: 29-May-2023

RoHS

Yüklenme zamanı: 29-May-2023