USVI-020012FA

LED Sürücü

USVI S12 Seri

USVI-020012FA

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

20W

Çıkış Akımı

1.7A

Giriş Voltajı Aralığı

90-305Vac

Boyutlar (L x W x H)

132.5 x 34.0 x 25.4 mm

5.22” x 1.34” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.18 kg (0.40 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit voltaj tasarımı
  • 100-277Vac arası evrensel AC giriş voltajı
  • Sınıf 2 Çıkış
  • Yüksek Verimlilik (%80'a kadar)
  • Çok geniş -40°C ila +55°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Aktif PFC. IEC/EN 61000-3-2, Sınıf C uyumlu
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
  • İç mekân uygulamaları için 1"" (2,54 cm) yükseklik
Uygulamalar


USVI-020012FA
USVI-020012FA

LED Sürücü

USVI S12 Seri

USVI-020012FA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit voltaj tasarımı
  • 100-277Vac arası evrensel AC giriş voltajı
  • Sınıf 2 Çıkış
  • Yüksek Verimlilik (%80'a kadar)
  • Çok geniş -40°C ila +55°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Aktif PFC. IEC/EN 61000-3-2, Sınıf C uyumlu
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
  • İç mekân uygulamaları için 1"" (2,54 cm) yükseklik
Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

20W

Çıkış Akımı

1.7A

Giriş Voltajı Aralığı

90-305Vac

Boyutlar

132.5 x 34.0 x 25.4 mm

5.22” x 1.34” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.18 kg (0.40 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 28-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2021

CB

Yüklenme zamanı: 22-Oct-2020

RoHS

Yüklenme zamanı: 25-Apr-2020