USC4-200140GB

LED Sürücü

USC4 LITE Seri

USC4-200140GB

Çıkış Voltajı

75-190V

Çıkış Gücü

200W

Çıkış Akımı

1.4A

Giriş Voltajı Aralığı

254-528Vac

Boyutlar (L x W x H)

240 x 60 x 38 mm

9.45” x 2.36” x 1.50”

Ünite Ağırlığı

1.15 kg (2.54 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit akım tasarımı
  • Delta program aracı üzerinden programlanabilir çıkış akımı
  • 6kV Kombi Dalga dalgalanma derecesi, ANSI C82.77-5'i karşılar
  • 1-10V karartma mevcut
  • 50.000 saat ömür
Uygulamalar
USC4-200140GB
USC4-200140GB

LED Sürücü

USC4 LITE Seri

USC4-200140GB

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit akım tasarımı
  • Delta program aracı üzerinden programlanabilir çıkış akımı
  • 6kV Kombi Dalga dalgalanma derecesi, ANSI C82.77-5'i karşılar
  • 1-10V karartma mevcut
  • 50.000 saat ömür
Çıkış Voltajı

75-190V

Çıkış Gücü

200W

Çıkış Akımı

1.4A

Giriş Voltajı Aralığı

254-528Vac

Boyutlar

240 x 60 x 38 mm

9.45” x 2.36” x 1.50”

Ünite Ağırlığı

1.15 kg (2.54 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 25-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 01-Apr-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 01-Jun-2023

.STP

Yüklenme zamanı: 19-Nov-2021

FCC

Yüklenme zamanı: 01-Jun-2023

UL

Yüklenme zamanı: 30-May-2022

GUI Program

Yüklenme zamanı: 10-Apr-2025