LNV-48V320WAAA

LED Sürücü

LNV Seri

LNV-48V320WAAA

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

320W

Çıkış Akımı

6.7A

Giriş Voltajı Aralığı

180-528Vac

Boyutlar (L x W x H)

262 x 90 x 43.8 mm

10.31” x 3.54” x 1.72”

Ünite Ağırlığı

1.19 Kg (2.62 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Tek fazlı (L-N için) veya çift fazlı (L-L için) tasarlanmış 180-528Vac geniş giriş aralığı
  • Yüksek Verimlilik (%94'a kadar)
  • 6kV ortak mod ve 4kV diferansiyel mod dalgalanma
  • Aktif PFC. IEC/EN 61000-3-2, Sınıf C uyumlu
  • Ayarlanabilir voltaj ve akım, karartma seçenekleri
  • İç ve dış mekân uygulamaları için IP67 & IP65 mekanik tasarım
Model Description
LNV-48V320WBAA IP67, dimming cable & potentiometers, UL approval
LNV-48V320WDAA IP67, dimming cable, UL approval
Etiketler
indoor & outdoor, waterproof power supply
Uygulamalar


LNV-48V320WAAA
LNV-48V320WAAA

LED Sürücü

LNV Seri

LNV-48V320WAAA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Tek fazlı (L-N için) veya çift fazlı (L-L için) tasarlanmış 180-528Vac geniş giriş aralığı
  • Yüksek Verimlilik (%94'a kadar)
  • 6kV ortak mod ve 4kV diferansiyel mod dalgalanma
  • Aktif PFC. IEC/EN 61000-3-2, Sınıf C uyumlu
  • Ayarlanabilir voltaj ve akım, karartma seçenekleri
  • İç ve dış mekân uygulamaları için IP67 & IP65 mekanik tasarım
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

320W

Çıkış Akımı

6.7A

Giriş Voltajı Aralığı

180-528Vac

Boyutlar

262 x 90 x 43.8 mm

10.31” x 3.54” x 1.72”

Ünite Ağırlığı

1.19 Kg (2.62 lb)

Uygulamalar
Model Description
LNV-48V320WBAA IP67, dimming cable & potentiometers, UL approval
LNV-48V320WDAA IP67, dimming cable, UL approval
Etiketler
indoor & outdoor, waterproof power supply

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 09-Jun-2020

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

Image

Yüklenme zamanı: 28-Mar-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

REACH

Yüklenme zamanı: 08-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024