LNE-36V320WAAA

LED Sürücü

LNE Seri

LNE-36V320WAAA

Çıkış Voltajı

36V

Çıkış Gücü

320W

Çıkış Akımı

8.9A

Giriş Voltajı Aralığı

90-305Vac

Boyutlar (L x W x H)

252 x 90 x 43.8 mm

9.92” x 3.54” x 1.72”

Ünite Ağırlığı

1.70 kg (3.75 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Kuzey Amerika AC voltaj seçenekleri
  • Yüksek Verimlilik (%94,5'a kadar)
  • 6kV ortak mod ve 4kV diferansiyel mod dalgalanma
  • Aktif PFC. IEC/EN 61000-3-2, Sınıf C uyumlu
  • Ayarlanabilir voltaj ve akım, karartma seçenekleri
  • İç ve dış mekân uygulamaları için IP67 & IP65 mekanik tasarım


Model Description
LNE-36V320WBAA IP67, dimming cable & potentiometers, UL approval
LNE-36V320WDAA IP67, dimming cable, UL approval
Etiketler
indoor & outdoor, waterproof power supply
Uygulamalar


LNE-36V320WAAA
LNE-36V320WAAA

LED Sürücü

LNE Seri

LNE-36V320WAAA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Kuzey Amerika AC voltaj seçenekleri
  • Yüksek Verimlilik (%94,5'a kadar)
  • 6kV ortak mod ve 4kV diferansiyel mod dalgalanma
  • Aktif PFC. IEC/EN 61000-3-2, Sınıf C uyumlu
  • Ayarlanabilir voltaj ve akım, karartma seçenekleri
  • İç ve dış mekân uygulamaları için IP67 & IP65 mekanik tasarım


Çıkış Voltajı

36V

Çıkış Gücü

320W

Çıkış Akımı

8.9A

Giriş Voltajı Aralığı

90-305Vac

Boyutlar

252 x 90 x 43.8 mm

9.92” x 3.54” x 1.72”

Ünite Ağırlığı

1.70 kg (3.75 lb)

Uygulamalar
Model Description
LNE-36V320WBAA IP67, dimming cable & potentiometers, UL approval
LNE-36V320WDAA IP67, dimming cable, UL approval
Etiketler
indoor & outdoor, waterproof power supply

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 09-Jun-2020

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

Image

Yüklenme zamanı: 28-Mar-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

REACH

Yüklenme zamanı: 08-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024