EUCO-1K4200GDA

LED Sürücü

EUCO ARENA SPORT Seri

EUCO-1K4200GDA

Çıkış Voltajı

150-550V

Çıkış Gücü

1400W

Çıkış Akımı

2A

Giriş Voltajı Aralığı

198-440Vac

Boyutlar (L x W x H)

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

Ünite Ağırlığı

5.4 kg (11.90 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 2 independent programmable output channels
  • Max. output power 1400 W (2x700 W/channel)
  • Wide input voltage: 198-440 Vac
  • Ultra high efficiency (97.9% Typ.)
  • Programmable output current range 700-2000 mA
  • Control method: DMX/RDM
  • Configurable single channel or multi-channel by DMX/RDM
  • Wide dimming range 0.1-100%
  • Low current ripple (1%)
  • Flicker free for HDTV broadcasting
  • After-glow effect free
  • High-accuracy integrated power metering
  • Constant Lumen Output (CLO)
  • Smart Timer Dimming (STD)
  • IP66 & IK08 approval enclosure
  • Max remote distance 300 meters
Model Description
EUCO-1K4200GIA Control Interface: DALI-2 & D4i
Uygulamalar
EUCO-1K4200GDA
EUCO-1K4200GDA

LED Sürücü

EUCO ARENA SPORT Seri

EUCO-1K4200GDA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 2 independent programmable output channels
  • Max. output power 1400 W (2x700 W/channel)
  • Wide input voltage: 198-440 Vac
  • Ultra high efficiency (97.9% Typ.)
  • Programmable output current range 700-2000 mA
  • Control method: DMX/RDM
  • Configurable single channel or multi-channel by DMX/RDM
  • Wide dimming range 0.1-100%
  • Low current ripple (1%)
  • Flicker free for HDTV broadcasting
  • After-glow effect free
  • High-accuracy integrated power metering
  • Constant Lumen Output (CLO)
  • Smart Timer Dimming (STD)
  • IP66 & IK08 approval enclosure
  • Max remote distance 300 meters
Çıkış Voltajı

150-550V

Çıkış Gücü

1400W

Çıkış Akımı

2A

Giriş Voltajı Aralığı

198-440Vac

Boyutlar

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

Ünite Ağırlığı

5.4 kg (11.90 lb)

Uygulamalar
Model Description
EUCO-1K4200GIA Control Interface: DALI-2 & D4i

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 30-Sep-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 23-Aug-2024

Image

Yüklenme zamanı: 01-Jul-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 23-Aug-2024

CB

Yüklenme zamanı: 26-Aug-2024

ENEC

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2025

RCM

Yüklenme zamanı: 26-Aug-2024

GUI Program

Yüklenme zamanı: 17-Jan-2025