EUCI-020070GLA

LED Sürücü

EUCI MINI Seri

EUCI-020070GLA

Çıkış Voltajı

24-54V

Çıkış Gücü

20W

Çıkış Akımı

0.7A

Giriş Voltajı Aralığı

198-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

147.0 x 43.0 x 30.0 mm

5.79” x 1.69” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.19 kg (0.42 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit akım tasarımı
  • 220-240Vac/176-280Vdc giriş voltajı
  • %86'a varan verimlilik
  • dahili veya bağımsız tipte Klipsli gerilim azaltıcı
  • Aktif PFC. IEC/EN 61000-3-2, Sınıf C uyumlu
  • Programlama aracı ile ayarlanabilir çıkış akımı
  • DALI kontrolcüsü ve acil durum aydınlatması mevcut
  • İç mekân uygulamaları için IP20 koruma sınıfı


** EOL **

Model Description
EUCI-020070GLAB Built-in type
Uygulamalar


EUCI-020070GLA
EUCI-020070GLA

LED Sürücü

EUCI MINI Seri

EUCI-020070GLA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit akım tasarımı
  • 220-240Vac/176-280Vdc giriş voltajı
  • %86'a varan verimlilik
  • dahili veya bağımsız tipte Klipsli gerilim azaltıcı
  • Aktif PFC. IEC/EN 61000-3-2, Sınıf C uyumlu
  • Programlama aracı ile ayarlanabilir çıkış akımı
  • DALI kontrolcüsü ve acil durum aydınlatması mevcut
  • İç mekân uygulamaları için IP20 koruma sınıfı


** EOL **

Çıkış Voltajı

24-54V

Çıkış Gücü

20W

Çıkış Akımı

0.7A

Giriş Voltajı Aralığı

198-264Vac

Boyutlar

147.0 x 43.0 x 30.0 mm

5.79” x 1.69” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.19 kg (0.42 lb)

Uygulamalar
Model Description
EUCI-020070GLAB Built-in type

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 25-Mar-2022

Image

Yüklenme zamanı: 15-Aug-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

ENEC

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

RoHS

Yüklenme zamanı: 11-Jun-2020

GUI Program

Yüklenme zamanı: 10-Apr-2025