MEB-750A12T

Kapalı

MEB Seri

MEB-750A12T

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

700W

Çıkış Akımı

0-58.4A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

177.8 x 101.6 x 40 mm

7.00” x 4.00” x 1.57”

Ünite Ağırlığı

1.1 kg (2.43 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 4" x 7" x 1,575" boyutta azami 750 Watt
  • 17 W/inç³'e Varan Güç Yoğunluğu
  • 90V ila 264V arası tam güç
  • 50°C Ortam Sıcaklığına Kadar Tam Güç
  • 500kHrs'ye Varan MTBF
  • 2 x MOPP yalıtım
  • Tip BF medikal Ürünlere Uygun
  • 5V/2A Bekleme Çıkışı
  • Akım Paylaşımı
  • Konformal Kaplama
  • Sınıf B İletken ve Işımalı EMI
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm bağışıklık uyumluluğu
  • Uzaktan Açma/Kapama İçin Normal ve Ters Seçenek, Güç İyi Sinyali
  • İnce Voltaj Ayarı
  • Yarı iletken uygulamaları için IEC 61000-4-6 standardına uygun 20V/m elektromanyetik dayanım
Model Description
MEB-750A12B Inlet Type: C14 inlet
Uygulamalar


MEB-750A12T
MEB-750A12T

Kapalı

MEB Seri

MEB-750A12T

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 4" x 7" x 1,575" boyutta azami 750 Watt
  • 17 W/inç³'e Varan Güç Yoğunluğu
  • 90V ila 264V arası tam güç
  • 50°C Ortam Sıcaklığına Kadar Tam Güç
  • 500kHrs'ye Varan MTBF
  • 2 x MOPP yalıtım
  • Tip BF medikal Ürünlere Uygun
  • 5V/2A Bekleme Çıkışı
  • Akım Paylaşımı
  • Konformal Kaplama
  • Sınıf B İletken ve Işımalı EMI
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm bağışıklık uyumluluğu
  • Uzaktan Açma/Kapama İçin Normal ve Ters Seçenek, Güç İyi Sinyali
  • İnce Voltaj Ayarı
  • Yarı iletken uygulamaları için IEC 61000-4-6 standardına uygun 20V/m elektromanyetik dayanım
Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

700W

Çıkış Akımı

0-58.4A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264 Vac

Boyutlar

177.8 x 101.6 x 40 mm

7.00” x 4.00” x 1.57”

Ünite Ağırlığı

1.1 kg (2.43 lb)

Uygulamalar
Model Description
MEB-750A12B Inlet Type: C14 inlet

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 08-May-2026

Image

Yüklenme zamanı: 15-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 05-Jan-2021

.DXF

Yüklenme zamanı: 26-Aug-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 26-Aug-2020

CB

Yüklenme zamanı: 18-Oct-2023

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 20-Dec-2021

cTUVus

Yüklenme zamanı: 20-Dec-2021

KC

Yüklenme zamanı: 02-Dec-2023

REACH

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2025

RoHS

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2025

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

TUV

Yüklenme zamanı: 30-Nov-2023

UL

Yüklenme zamanı: 20-Dec-2021