TUV Bauart: EN 60950-1, EN 62368-1 UL/cUL recognized: UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 (File No. E131881) UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1 (File No. E131881) CB Scheme: IEC 60950-1, IEC 62368-1 Limited Power Source (LPS)
CE
In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU
Medical Safety
-
Galvanic Isolation
Input to Output: 3.0 KVac Input to Ground: 1.5 KVac Output to Ground: 0.5 KVac
Industrial Control Equipment
UL/cUL listed to UL 508 and CSA C22.2 No. 107.1-01 (File No. E338991)
Hazardous Location / ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Electrical Equipments of Machines
-
Electrical Equipment for Use in Electrical Power Installations
-
Safety Entry Low Voltage
SELV (EN 60950)
Maritime
-
Material and Parts
-
Isolation Resistance
-
PE Resistance
-
UKCA
In conformance with 2016 No. 1101. The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and 2016 No. 1091 The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
CE/UKCA
-
Emission
(CE & RE) Generic Standards: EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 CISPR 32, EN 55032, FCC Title 47: Class B
Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!
Bültenimize abone olun
Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!
Abone Ol
DeltaPSU bültenine abone olarak yeni ürünleri ve endüstri bilgilerini ilk öğrenen siz olun. Okuyun: Gizlilik Politikası.
Pazarlama İzinleri*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
Aboneliği sonlandırmak için bültenimizdeki bağlantıya tıklayın.
İnternet sitemizi ziyaret edenlerin en iyi kullanıcı deneyimini yaşaması için çerezleri kullanıyoruz. Bu internet sitesini ziyaret ederek çerezleri kullanmayı kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası. Kabul et