DRL-48V480W1EN

Ray Tipi

LYTE II Seri

DRL-48V480W1EN

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

480W

Çıkış Akımı

10A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar (H x W x D)

123.6 x 56 x 116.8 mm

4.87” x 2.20” x 4.60”

Ünite Ağırlığı

0.87 kg (1.92 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Reaktif yükler için dahili sabit akım devresi
  • yüksek güç yoğunluğu
  • -40°C ila +70°C çalışma
  • İnce tip tasarım
  • Azaltılmış yüksüz güç tüketimi
  • 200Vac'ta SEMI F47 uyumluluğu
Model Description
DRL-48V480W1ENA Conformal coating
Uygulamalar
DRL-48V480W1EN
DRL-48V480W1EN

Ray Tipi

LYTE II Seri

DRL-48V480W1EN

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Reaktif yükler için dahili sabit akım devresi
  • yüksek güç yoğunluğu
  • -40°C ila +70°C çalışma
  • İnce tip tasarım
  • Azaltılmış yüksüz güç tüketimi
  • 200Vac'ta SEMI F47 uyumluluğu
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

480W

Çıkış Akımı

10A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264 Vac

Boyutlar

123.6 x 56 x 116.8 mm

4.87” x 2.20” x 4.60”

Ünite Ağırlığı

0.87 kg (1.92 lb)

Uygulamalar
Model Description
DRL-48V480W1ENA Conformal coating

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 20-May-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 16-Jun-2022

Image

Yüklenme zamanı: 09-May-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 16-Jun-2022

.DXF

Yüklenme zamanı: 16-Jun-2022

.STP

Yüklenme zamanı: 16-Jun-2022

BIS

Yüklenme zamanı: 30-May-2025

BSMI

Yüklenme zamanı: 15-Jun-2022

CB

Yüklenme zamanı: 17-Jan-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 30-May-2025

CE

Yüklenme zamanı: 15-Jun-2022

EAC

Yüklenme zamanı: 15-Jun-2022

KC

Yüklenme zamanı: 15-Jun-2022

REACH

Yüklenme zamanı: 08-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

TUV

Yüklenme zamanı: 15-Jun-2022

UKCA

Yüklenme zamanı: 15-Jun-2022

UL

Yüklenme zamanı: 15-Jun-2022