DRF-24V480W3GBA

Ray Tipi

Force-GT Seri

DRF-24V480W3GBA

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

480W

Çıkış Akımı

20A

Giriş Voltajı Aralığı

3 x 320-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

Boyutlar (H x W x D)

124 x 65 x 127.3 mm

4.88” x 2.56” x 5.01”

Ünite Ağırlığı

1.20 kg (2.65 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Şarj uygulamaları için dahili sabit akım devresi
  • 55°C sıcaklığa kadar tam yükte çalışma
  • -40°C gibi aşırı düşük sıcaklıklarda soğuk çalıştırma
  • Ultra ince tasarım
  • Uzun ömürlü kapasitörler
  • dahili DC OK rölesi ve LED göstergesi
  • PCBA'larda genel toz ve kirleticilere karşı koruma amaçlı konformal kaplama
Model Description
DRF-24V480W3GTA Spring Clamp Terminal
Uygulamalar
DRF-24V480W3GBA
DRF-24V480W3GBA

Ray Tipi

Force-GT Seri

DRF-24V480W3GBA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Şarj uygulamaları için dahili sabit akım devresi
  • 55°C sıcaklığa kadar tam yükte çalışma
  • -40°C gibi aşırı düşük sıcaklıklarda soğuk çalıştırma
  • Ultra ince tasarım
  • Uzun ömürlü kapasitörler
  • dahili DC OK rölesi ve LED göstergesi
  • PCBA'larda genel toz ve kirleticilere karşı koruma amaçlı konformal kaplama
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

480W

Çıkış Akımı

20A

Giriş Voltajı Aralığı

3 x 320-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

Boyutlar

124 x 65 x 127.3 mm

4.88” x 2.56” x 5.01”

Ünite Ağırlığı

1.20 kg (2.65 lb)

Uygulamalar
Model Description
DRF-24V480W3GTA Spring Clamp Terminal

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 04-Aug-2026

Manual

Yüklenme zamanı: 13-Mar-2024

Image

Yüklenme zamanı: 09-May-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2024

.DXF

Yüklenme zamanı: 23-Nov-2023

.STP

Yüklenme zamanı: 23-Nov-2023

BIS

Yüklenme zamanı: 19-May-2025

CB

Yüklenme zamanı: 01-Aug-2023

CE

Yüklenme zamanı: 21-Apr-2026

EAC

Yüklenme zamanı: 19-May-2022

KC

Yüklenme zamanı: 18-May-2022

REACH

Yüklenme zamanı: 08-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024

SIQ

Yüklenme zamanı: 18-May-2022

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

UKCA

Yüklenme zamanı: 18-May-2022

UL

Yüklenme zamanı: 21-Apr-2026