MDS-300ADB18 AA

Kapalı

MDS Enclosed Seri

MDS-300ADB18 AA

Çıkış Voltajı

18V

Çıkış Gücü

300W

Çıkış Akımı

16.66A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

140 x 88.9 x 45 mm

5.51” x 3.50” x 1.77”

Ünite Ağırlığı

0.61 kg (1.34 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • 190 Watt'a Varan Konveksiyon
  • 800.000 Saat MTBF
  • Tip BF medikal Ürünlere uygun
  • 2 x MOPP yalıtım
Model Description
MDS-300ADB18 AB Without Remote On/Off
Uygulamalar


MDS-300ADB18 AA
MDS-300ADB18 AA

Kapalı

MDS Enclosed Seri

MDS-300ADB18 AA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • 190 Watt'a Varan Konveksiyon
  • 800.000 Saat MTBF
  • Tip BF medikal Ürünlere uygun
  • 2 x MOPP yalıtım
Çıkış Voltajı

18V

Çıkış Gücü

300W

Çıkış Akımı

16.66A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

140 x 88.9 x 45 mm

5.51” x 3.50” x 1.77”

Ünite Ağırlığı

0.61 kg (1.34 lb)

Uygulamalar
Model Description
MDS-300ADB18 AB Without Remote On/Off

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 08-Dec-2023

Image

Yüklenme zamanı: 15-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 18-Oct-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 08-Jan-2024

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 03-Sep-2021

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024