MDS-005AAS05 B

Adaptör

MDS Adapter Seri

MDS-005AAS05 B

Çıkış Voltajı

5V

Çıkış Gücü

5W

Çıkış Akımı

1A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

56.5 x 39.5 x 28 mm

2.22” x 1.56” x 1.10”

Ünite Ağırlığı

0.10 kg (0.22 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Verimlilik Seviyesi DOE 6 uyumlu
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 60950-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • IP22 Koruma Sınıfı
  • 1 Milyon Saat MTBF
Uygulamalar


MDS-005AAS05 B
MDS-005AAS05 B

Adaptör

MDS Adapter Seri

MDS-005AAS05 B

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Verimlilik Seviyesi DOE 6 uyumlu
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 60950-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • IP22 Koruma Sınıfı
  • 1 Milyon Saat MTBF
Çıkış Voltajı

5V

Çıkış Gücü

5W

Çıkış Akımı

1A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

56.5 x 39.5 x 28 mm

2.22” x 1.56” x 1.10”

Ünite Ağırlığı

0.10 kg (0.22 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 01-Dec-2023

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Nov-2023

Image

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 18-Oct-2023

REACH

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

UL

Yüklenme zamanı: 29-Sep-2020