IMA-S2000-48-YV

エンクローズ

IMA シリーズ

IMA-S2000-48-YV

出力電圧

48V

出力電力

2000W

出力電流

41.6A

入力電圧

80 - 275 Vac

寸法 (L x W x H)

309.6 x 127 x 40.6 mm

12.19” x 5.00” x 1.60”

単位重量

2 kg (4.41 lb)

主な特長・機能
  • 医療(IEC 60601-1-2 and 3rd+A1 edition CB report)TUV EN60601-1:2006に対する安全認証
  • CAN/CSA-C22.2 NO.60601-1 + ANSI/AAMI、ES 60601-1、高度 3000m、100-240Vacのみ
  • 産業(IEC 62368)およびIT IEC60950-1 CBレポート、IEC62368-1 CBレポート、TUV EN62368-1、UL62368-1およびCAN/CSA C22.2 No. 62368-1
  • ピーク出力3000W(最大5秒)
  • 待機電力 < 2 W
  • 幅広い動作入力電圧範囲:80Vac~275Vacまたは120Vdc~300Vdc
  • 広範に調整可能な出力電圧範囲(+/- 20%)
  • 5VDC / 2A スタンバイ出力
  • 高効率:最大94%
  • サイズ:309.6 x 127 x 40.6 mm(12.2 x 5 x 1.6 インチ)(1U設計)
  • 39 dB未満の低音響ノイズレベル(a)、可変速度ファン制御
  • 有効電流の共有
  • 2 × MOPPおよびBF電化製品
  • 制御、プログラミング、監視においてPMBus™に対応
  • 500,000時間 MTBF
  • オプションのコンフォーマルコーティング
  • 3年保証
アプリケーション
IMA-S2000-48-YV
IMA-S2000-48-YV

エンクローズ

IMA シリーズ

IMA-S2000-48-YV

主な特長・機能
  • 医療(IEC 60601-1-2 and 3rd+A1 edition CB report)TUV EN60601-1:2006に対する安全認証
  • CAN/CSA-C22.2 NO.60601-1 + ANSI/AAMI、ES 60601-1、高度 3000m、100-240Vacのみ
  • 産業(IEC 62368)およびIT IEC60950-1 CBレポート、IEC62368-1 CBレポート、TUV EN62368-1、UL62368-1およびCAN/CSA C22.2 No. 62368-1
  • ピーク出力3000W(最大5秒)
  • 待機電力 < 2 W
  • 幅広い動作入力電圧範囲:80Vac~275Vacまたは120Vdc~300Vdc
  • 広範に調整可能な出力電圧範囲(+/- 20%)
  • 5VDC / 2A スタンバイ出力
  • 高効率:最大94%
  • サイズ:309.6 x 127 x 40.6 mm(12.2 x 5 x 1.6 インチ)(1U設計)
  • 39 dB未満の低音響ノイズレベル(a)、可変速度ファン制御
  • 有効電流の共有
  • 2 × MOPPおよびBF電化製品
  • 制御、プログラミング、監視においてPMBus™に対応
  • 500,000時間 MTBF
  • オプションのコンフォーマルコーティング
  • 3年保証
出力電圧

48V

出力電力

2000W

出力電流

41.6A

入力電圧

80 - 275 Vac

寸法

309.6 x 127 x 40.6 mm

12.19” x 5.00” x 1.60”

単位重量

2 kg (4.41 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 24-Jan-2024

Image

アップロード日 18-May-2026

.DXF

アップロード日 24-Jan-2024

.STP

アップロード日 24-Jan-2024

App Notes

アップロード日 24-Jan-2024

CB

アップロード日 24-Jan-2024

CE

アップロード日 14-Feb-2024

CQC

アップロード日 24-Jan-2024

KC

アップロード日 14-Feb-2024

REACH

アップロード日 14-Feb-2024

RoHS

アップロード日 14-Feb-2024

UKCA

アップロード日 14-Feb-2024

UL

アップロード日 24-Jan-2024

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします