36V
300W
8.3A
90-264Vac
127 x 76.2 x 35.8 mm
5.00” x 3.00” x 1.41”
0.45 kg (0.99 lb)
| モデル | 説明 |
|---|---|
| PJH-36V300WBBA | Voltage Standby: 5 V, JST connector |
36V
300W
8.3A
90-264Vac
127 x 76.2 x 35.8 mm
5.00” x 3.00” x 1.41”
0.45 kg (0.99 lb)
| モデル | 説明 |
|---|---|
| PJH-36V300WBBA | Voltage Standby: 5 V, JST connector |