IMA-S1000-48

エンクローズ

IMA シリーズ

IMA-S1000-48

出力電圧

48V

出力電力

1000W

出力電流

21A

入力電圧

80-275Vac

寸法 (L x W x H)

209.5 x 127 x 40 mm

8.25” x 5.00” x 1.57”

単位重量

1.6 kg (3.53 lb)

主な特長・機能
  • Safety approval for Medical (IEC 60601-1-2), Industrial (IEC 62368) and IT
  • Wide operating input voltage range: 80 Vac to 275 Vac or 120 Vdc to 300 Vdc
  • Wide adjustable output voltage range (+/- 20%)
  • 5 Vdc standby output
  • High efficiency: up to 94%
  • Size: 5 x 8.25 x 1.6 in (1U design)
  • Variable speed fan control
  • Low acoustic noise level of less than 39 dB(A)
  • Active current sharing
  • 2 × MOPP
  • PMBus™ compatible for control, programming and monitoring
  • 500,000 hour MTBF
  • Optional conformal coating
モデル 説明
IMA-S1000-48-YYPLI Standard version, remote ON/OFF setting OFF
IMA-S1000-48-YYPLY Standard version, remote ON/OFF setting ON
アプリケーション


IMA-S1000-48
IMA-S1000-48

エンクローズ

IMA シリーズ

IMA-S1000-48

主な特長・機能
  • Safety approval for Medical (IEC 60601-1-2), Industrial (IEC 62368) and IT
  • Wide operating input voltage range: 80 Vac to 275 Vac or 120 Vdc to 300 Vdc
  • Wide adjustable output voltage range (+/- 20%)
  • 5 Vdc standby output
  • High efficiency: up to 94%
  • Size: 5 x 8.25 x 1.6 in (1U design)
  • Variable speed fan control
  • Low acoustic noise level of less than 39 dB(A)
  • Active current sharing
  • 2 × MOPP
  • PMBus™ compatible for control, programming and monitoring
  • 500,000 hour MTBF
  • Optional conformal coating
出力電圧

48V

出力電力

1000W

出力電流

21A

入力電圧

80-275Vac

寸法

209.5 x 127 x 40 mm

8.25” x 5.00” x 1.57”

単位重量

1.6 kg (3.53 lb)

アプリケーション
モデル 説明
IMA-S1000-48-YYPLI Standard version, remote ON/OFF setting OFF
IMA-S1000-48-YYPLY Standard version, remote ON/OFF setting ON

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 19-Apr-2024

Manual

アップロード日 22-Apr-2020

Image

アップロード日 15-Feb-2026

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.IGS

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

App Notes

アップロード日 22-Apr-2020

BIS

アップロード日 19-Apr-2024

CB

アップロード日 22-Apr-2020

CCC

アップロード日 22-Apr-2020

CE

アップロード日 22-Apr-2020

RoHS

アップロード日 10-Dec-2021

UL

アップロード日 22-Apr-2020

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします