Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
5V
30W
6A
85-264Vac
75 x 30 x 89.5 mm
2.95” x 1.18” x 3.52”
0.16 kg (0.35 lb)
Datasheet
アップロード日 22-Nov-2021
Manual
アップロード日 23-Sep-2021
Image
アップロード日 28-Mar-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 22-Apr-2020
.DXF
.STP
CB
アップロード日 09-Apr-2024
CE
EAC
REACH
アップロード日 09-May-2024
RoHS
アップロード日 28-May-2024
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
TUV
UKCA
UL
24V
120W
5A
3 x 340-575 Vac
48V
480W
10A
3 x 320-575 Vac
20A
15W
0.63A
85-264 Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。