DRS-24V30W1AZ

DINレール

SYNC シリーズ

DRS-24V30W1AZ

出力電圧

24V

出力電力

30W

出力電流

1.25A

入力電圧

85-264Vac

寸法 (H x W x D)

75 x 21 x 89.5 mm

2.95” x 0.83” x 3.52”

単位重量

0.10 kg (0.22 lb)

主な特長・機能
  • 超コンパクトサイズで、入力-出力間および入力-アース端子間を最大3.0KVacまでガルバニック絶縁します
  • 汎用AC入力電圧、-10°C~+55°Cのフル出力動作
  • U効率性 最大88.0%
  • 低接地漏れ電流240Vac時 < 0.5mA
  • NEC クラス2 /限定電源(LPS)認定
  • 過電圧 /過電流 /過温度保護 /過負荷
  • サージ耐性IEC 61000-4-5、レベル4(CM:4KV、DM:2kV)に適合
タグ
NEC Class 2
アプリケーション


DRS-24V30W1AZ
DRS-24V30W1AZ

DINレール

SYNC シリーズ

DRS-24V30W1AZ

主な特長・機能
  • 超コンパクトサイズで、入力-出力間および入力-アース端子間を最大3.0KVacまでガルバニック絶縁します
  • 汎用AC入力電圧、-10°C~+55°Cのフル出力動作
  • U効率性 最大88.0%
  • 低接地漏れ電流240Vac時 < 0.5mA
  • NEC クラス2 /限定電源(LPS)認定
  • 過電圧 /過電流 /過温度保護 /過負荷
  • サージ耐性IEC 61000-4-5、レベル4(CM:4KV、DM:2kV)に適合
出力電圧

24V

出力電力

30W

出力電流

1.25A

入力電圧

85-264Vac

寸法

75 x 21 x 89.5 mm

2.95” x 0.83” x 3.52”

単位重量

0.10 kg (0.22 lb)

アプリケーション
タグ
NEC Class 2

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 28-Feb-2022

Manual

アップロード日 22-Apr-2020

Image

アップロード日 25-Mar-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 22-Apr-2020

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

CB

アップロード日 18-Jan-2023

CE & UKCA

アップロード日 17-Aug-2021

REACH

アップロード日 09-May-2024

RoHS

アップロード日 28-May-2024

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

TUV

アップロード日 23-Apr-2021

UL

アップロード日 23-Apr-2021

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします