Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
91W
3.8A
85-264Vac
124 x 40 x 124 mm
4.88” x 1.57” x 4.88”
0.60 kg (1.32 lb)
Datasheet
アップロード日 02-Jul-2021
Manual
Image
アップロード日 25-Mar-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 19-Nov-2020
.DXF
アップロード日 22-Apr-2020
.STP
CB
CE
CSA
アップロード日 26-Nov-2020
EAC
REACH
アップロード日 08-May-2024
RoHS
アップロード日 27-May-2024
SIQ
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
UKCA
UL
5V
15W
3A
85-264 Vac
240W
10A
3 x 340-575 Vac
48V
960W
20A
3 x 320-575 Vac
480W
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。