DRC-12V60W1AZ

DINレール

CHROME シリーズ

DRC-12V60W1AZ

出力電圧

12V

出力電力

54W

出力電流

4.5A

入力電圧

90-264Vac

寸法 (H x W x D)

91 x 71 x 55.6 mm

3.58” x 2.80” x 2.19”

単位重量

0.22 kg (0.49 lb)

主な特長・機能
  • クラスII、二重分離(アース接続不要)
  • 汎用AC入力範囲
  • すべての入力電圧範囲で出力低下なし
  • 115VACおよび230VAC時の効率 > 86.0%
  • 小型キャビネットに設置可能
  • NEC クラス2 /限定電源(LPS)認定
  • 高調波電流に関するIEC/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1およびUL508に準拠した安全認証を取得済み


** NRND **
DRC-12V60W1AC, DRC-12V60W1AZ, DRC-12V60W1CZ


推奨製品: DRC-12V060W1RZ

モデル 説明
DRC-12V60W1AG Grey plastic case
DRC-12V60W1CZ Certified for AC & DC input
DRC-12V60W1AC Conformal coating
タグ
NEC Class 2
アプリケーション


DRC-12V60W1AZ
DRC-12V60W1AZ

DINレール

CHROME シリーズ

DRC-12V60W1AZ

主な特長・機能
  • クラスII、二重分離(アース接続不要)
  • 汎用AC入力範囲
  • すべての入力電圧範囲で出力低下なし
  • 115VACおよび230VAC時の効率 > 86.0%
  • 小型キャビネットに設置可能
  • NEC クラス2 /限定電源(LPS)認定
  • 高調波電流に関するIEC/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1およびUL508に準拠した安全認証を取得済み


** NRND **
DRC-12V60W1AC, DRC-12V60W1AZ, DRC-12V60W1CZ


推奨製品: DRC-12V060W1RZ

出力電圧

12V

出力電力

54W

出力電流

4.5A

入力電圧

90-264Vac

寸法

91 x 71 x 55.6 mm

3.58” x 2.80” x 2.19”

単位重量

0.22 kg (0.49 lb)

アプリケーション
モデル 説明
DRC-12V60W1AG Grey plastic case
DRC-12V60W1CZ Certified for AC & DC input
DRC-12V60W1AC Conformal coating
タグ
NEC Class 2

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 27-Apr-2021

Manual

アップロード日 25-May-2021

Image

アップロード日 21-Jun-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 04-Jan-2021

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

CB

アップロード日 14-Sep-2022

CE & UKCA

アップロード日 27-Apr-2021

EAC

アップロード日 28-Apr-2021

KC

アップロード日 11-Jan-2021

REACH

アップロード日 08-May-2024

RoHS

アップロード日 27-May-2024

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

TUV

アップロード日 11-Jan-2021

UL

アップロード日 04-Jan-2021

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします