デルタ、3” x 5”のコンパクト設計で高効率500Wの医療用電源「MEPシリーズ」を発表


デルタ MEP-500A オープンフレーム型医療用電源(タイプBF医療機器向け高効率電源)


デルタは、オープンフレーム型医療用電源「MEPシリーズ」の新ラインナップとして、高性能500WモデルのMEP-500Aを発売します。MEP-500Aは、IVD(体外診断用医薬品)装置、手術台、内視鏡、超音波診断装置、人工呼吸器など、設置スペースが限られた医療用途向けに特別に設計されています。


本モデルは、3” × 5”のコンパクトな設置面積で、最大25.64 W/in³という卓越した電力密度と95%の効率を実現し、性能の最適化と設置スペースの削減を可能にします。柔軟性と信頼性を考慮して設計されたMEP-500Aは、12V、18V、24V、48Vの出力電圧オプションを提供し、-30℃から+85℃の動作温度範囲で安定して動作します。また、5V / 2Aのスタンバイ電力機能により、効率を向上させ、運用コストを低減します。


高い運用品質を実証する本製品は、ファン冷却で500W、自然対流冷却で300Wの出力を提供します。制御とモニタリングの強化をサポートするため、配線による電圧降下を補正するリモートセンス機能や、ユーザーフレンドリーなシステム管理と診断のためのリモートON/OFF機能も備えています。


MEP-500Aは2 x MOPP(患者保護手段)絶縁を備え、タイプBF医療機器の厳格な要件を満たしており、患者とオペレーター双方の保護を保証します。また、医療、IT、および家庭用機器のIEC/EN/UL安全規格の認証を受けています。さらに、EN 55032 Class B規格に準拠しており、電磁干渉を最小限に抑えることで、繊細な医療機器の信頼性の高い動作を保証します。


主な特徴とハイライト

  • 3” × 5” × 1.3”(ベース付き)のコンパクトサイズ
  • 最大25.64 W/inch³の電力密度
  • ファン冷却で最大500W、自然対流冷却で300Wの出力
  • 5V / 2A スタンバイ出力
  • リモートON/OFF機能を内蔵
  • リモートセンスによる電圧補正
  • 電圧トリミング(微調整)機能
  • 最大85℃の動作温度
  • 2 x MOPP絶縁
  • Class B伝導および放射EMI(電磁妨害)規格準拠
  • 医療、IT、および家電製品の安全認証取得











関連ニュース

Delta Panel Mount Power Supplies for LED Signage

Delta Electronics offers different types of highly reliable panel mount power supplies fo ...

詳細

Delta Extends the High Power Factor Value and High Efficiency PJB Series of Open Frame Power Supply with 24V/10A Model

Delta Electronics has added a new model, PJB-24V240W☐☐A to the PJB series of open frame po ...

詳細

9 Slots 3000W Configurable Power Supply with PC GUI

Delta’s newest 3000W output power supply to the MEG-A Configurable Series. The MEG-3K0A9’s ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします