新製品:3相DINレール電源「DIN Ecoシリーズ」が多様な産業アプリケーションを強力にサポート


3相DINレール電源「DIN Ecoシリーズ」


産業システムの拡大に伴い、稼働時間の最大化がこれまで以上に重要視されるなか、デルタは新たな3相DINレール電源「DIN Ecoシリーズ」をリリースしました。最大95.5%の高い変換効率をもつ本シリーズは、エネルギー損失と発熱を抑え、運用時のCO2排出量を削減、持続可能性(サステナビリティ)の目標達成に最適です。ラインナップは120W、240W、480W、960Wの各モデルを展開し、出力は24Vと48Vから選択可能です。産業用制御盤、データセンターの冷却配分装置(CDU)、グリーンエネルギーシステム、電気自動車(EV)充電スタンドなど、幅広い用途に合わせて設計されています。


さらに、本シリーズはニュートラル(中性線)を必要とせず、340~575 Vacの3相ACグリッド接続に対応しています。コンパクトで高出力密度な設計により、配電盤内のスペース利用を最大化し、収納先筐体の改修なしで容易なシステム拡張を可能にします。また、–40°Cから70°Cという広い動作温度範囲により、極めて過酷な産業環境下でも安定した性能を発揮します。


安全性について、DIN Eco 3相シリーズは、オペレーターと重要な機器の双方を保護し、長期的な信頼性を提供します。IEC/EN/UL 62368-1、61010-1/-2-201、GB 4943.1といった厳格な国際規格の認証を取得しており、電気的、熱的、機械的なリスクからシステムを包括的に保護します。さらにSEMI F47規格に準拠しているため、短時間の電圧低下(瞬低)が発生時にも動作を継続でき、要求の厳しい半導体製造環境においても安定稼働を維持します。


詳細な仕様や、お客様のシステムに最適な構成については、弊社担当までお問い合わせください。


主な特長

  • 3相AC入力: 340~575 Vacに対応
  • オプション(3ENAモデル): 600 Vac対応、コンフォーマルコーティング(防湿・防塵塗装)
  • 筐体:スペースの使用効率を高めるスリム&コンパクト設計
  • 動作確認:LEDインジケーターおよびDC OKリレーを内蔵(480W以上のモデル)
  • サージ保護: 4kV / 2kVの耐性
  • 広範な動作温度: -40°C ~ 70°C
  • 半導体規格: SEMI F47 準拠
  • 安全認証: IEC/EN/UL 62368-1/61010-1 取得済み




関連ニュース

New Delta PMH Panel Mount Power Supply Series for Household Appliances

Delta introduces the first model in its new PMH panel mount power supply series. The PMH- ...

詳細

New IMA series 2000W 48V with up to 95 Percent Efficiency

Delta Electronics has launched new 2000W AC/DC power supply designed for use in both m ...

詳細

Delta Launches CliQ M the Slimmest CliQ DIN Rail Power Supply

Delta Electronics is introducing one of the slimmest DIN rail industrial power supplies i ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします