デルタ、CIIF 2024にて革新的でスマートかつ持続可能な産業用ソリューションを強調


中国、上海 - 2024年9月24日〜28日 - 電力および熱管理ソリューションのグローバルリーダーであるデルタは、9月24日から28日まで上海の国家会展中心(National Exhibition and Convention Center)で開催された「第24回中国国際工業博覧会(CIIF 2024)」に出展しました。中国の2024年「新質生産力(New Industrialization Advanced Productivity)」の取り組みに呼応し、デルタはエネルギー効率、環境持続可能性、自動化を強化し、産業のデジタルトランスフォーメーションを推進する最新のイノベーションを披露しました。


環境保護、省エネルギー、そしてより環境に配慮した事業運営への揺るぎない取り組みのもと、デルタは、産業パートナーによる低炭素・高精度な製造システムやインテリジェントな生産ラインの構築を支援するソリューションを紹介しました。


CIIF 2024で展示した主な製品は以下のとおりです。


  • 産業用ワイヤレス充電システム
    • MOOVair 03:3.3kW出力の最先端ワイヤレス充電システムで、AGV、AMR、その他の小型産業用電動車両にシームレスな無人充電を提供します。車両側と充電ステーション側に充電ユニットを設置することで、手動での接続作業やメンテナンスによるダウンタイムを削減します。最大95%の電力変換効率を実現し、有線充電と同等、あるいはそれ以上の性能を発揮します。

  • 産業用電源
    • DINレール電源:Force-GTシリーズおよびLYTE IIシリーズは、超薄型設計を採用し、-30℃~70℃の広い動作温度範囲に対応するとともに、-40℃でのコールドスタートも可能です。特にForce-GTシリーズは、120W~960Wの幅広い出力ラインアップと最大95%の高効率を実現し、省エネルギーと運用コストの削減に貢献します。また、コンパクトなChrome IIシリーズは、30W~100Wの出力を備え、低待機電力によりDOE Level VIエネルギー効率基準に準拠しています。クラスII二重絶縁設計によりアース接続を不要とし、漏れ電流を低減します。さらに、NEC Class 2およびLPS規格にも適合し、さまざまな環境で高い信頼性と電気的安全性を提供します。
    • パネルマウント電源:PMSシリーズおよびPMRシリーズは、高電力密度とコンパクト設計を特長とし、アクティブPFCを内蔵することで電源の安定性を向上させるとともに、高い力率を維持します。両シリーズともIEC/EN 61000-3-2高調波電流規格に準拠しています。また、今後発売予定のPMT ECOシリーズは、一般産業用途向けに省スペース設計と優れたコストパフォーマンスを兼ね備えたソリューションを提供します。
    • DC-UPSシステム:CliQ Mシリーズは、DINレール電源、DC-UPS、およびバッテリーモジュールを組み合わせることで、重要な産業システムへの安定した電力供給を実現し、停電時でも生産ラインの継続稼働をサポートします。

  • LED照明用電源
    • EUCI Premiumシリーズ:NFCまたはDALIによる柔軟で簡単な設定が可能なインテリジェント屋外用LEDドライバーです。産業用途における省エネルギーかつスマートな照明システムに最適です。
    • EUCO Arena Sportシリーズ:大規模アリーナ照明向けに開発された高性能LEDドライバーで、優れた明るさと高い信頼性を提供します。

デルタは、持続可能な未来の実現という長年の使命のもと、エネルギー効率の向上、カーボンフットプリントの削減、そしてよりスマートな運用を実現するソリューションを産業パートナーへ提供し続けています。ご質問やご要望がございましたら、お近くの営業担当者までお問い合わせいただくか、ウェブサイトのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。


A bustling crowd explored Delta's booth at CIIF 2024


Visitors looking at Delta smart manufacturing power supplies


Delta presented its cutting-edge smart manufacturing power supplies


Sales discussing Delta MOOVair wireless charging systems

関連ニュース

Delta Showcased Medical Power Supplies with Smart solution at CMEF Autumn 2021

Delta presented a wide range of medical power supplies during the China International Medi ...

詳細

"Best of LED & OLED EXPO Top 5 2016" Award for Delta Electronics

Gyunggi, Korea, June 22-25, 2016 – Delta, a global leader in thermal and power management ...

詳細

Delta Drives Efficiency for Manufacturing and Supply Chain at MODEX 2024

Atlanta, GA, United States – March 11-14, 2024 – Delta, a global leader in power managemen ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします