デルタ、SPS Nuremberg 2024にて業界をリードする電源ソリューションを披露し、製造効率を向上


ドイツ、ニュルンベルク - 2024年11月12日〜14日 - 電力管理およびIoTベースのスマートグリーンソリューションを提供するグローバルリーダーであるデルタは、「SPS Nuremberg 2024」に出展いたしました。本展示会は、業界のリーダーたちがスマートおよびデジタル製造の未来を再定義するための重要なプラットフォームとなっています。「Bringing Automation to Life(自動化に命を吹き込む)」というテーマに呼応し、デルタは電源および自動化ソリューションの最新技術を披露しました。


デルタは、以下の主要な産業用電源および産業用バッテリー充電ソリューションを展示しました。


  • 協働ロボット(コボット)および工場自動化向け産業用電源
    • パネルマウント型:PMSシリーズおよびPMRシリーズは、コンパクトな設計ながら高い電力密度を実現しています。両シリーズともアクティブPFC(力率改善回路)を内蔵し、高い力率を維持しながらシステムの安定性を向上させます。また、高調波電流に関するIEC/EN 61000-3-2規格に準拠し、過酷な環境でも信頼性の高い性能を発揮します。
    • エンクローズド型:最新の2,000Wモデルを追加したIMAシリーズは、5秒間で最大3,000Wのピーク出力を実現し、一時的な高出力要求にも安定した動作を提供します。高効率設計に加え、アクティブ・カレントシェアリング機能およびPMBus™対応によるリアルタイム監視機能を備え、幅広い工場自動化設備に最適です。
    • DINレール型:Force-GTシリーズおよびLYTE IIシリーズは、誘導性負荷に対応する定電流回路と長寿命電解コンデンサを内蔵し、優れた耐久性と運用効率を実現します。さらに、両シリーズはSEMI F47規格に準拠し、瞬時電圧低下(電圧サグ)への高い耐性と産業用途に求められる信頼性を提供します。低待機電力によりスマート工場における不要な電力消費を削減します。Force-GTシリーズは、グリーンエネルギーや半導体などのハイエンド産業機器向けに、より幅広い出力レンジと動作温度範囲に対応しています。一方、コンパクトなChrome IIシリーズは、クラスII二重絶縁設計によりアース接続を不要とし、漏れ電流を低減します。また、DOE Level VIエネルギー効率基準およびDIN 43880規格に準拠し、NEC Class 2およびLPS認証を取得しているため、多様な環境で安全かつ信頼性の高い動作を実現します。

  • 産業用バッテリー充電ソリューション
    • M∞Vairシリーズ ワイヤレス充電システム:AGV、AMR、フォークリフト向けに最大150mmの充電ギャップに対応した非接触充電を提供し、最大95%の充電効率を実現します。IP69等級の保護性能により、粉塵・汚れ・湿気などの過酷な環境にも対応します。メンテナンスフリーでシステムへの組み込みも容易なほか、CANopen®通信に対応し、産業車両メーカーへ高い信頼性と柔軟性を提供します。
    • M∞Vbaseシリーズ モジュラー充電システム:AGV、フォークリフト、パレットトラックなどの産業用電動車両へ安全かつ効率的な充電を提供します。先進のアンチアーク技術により、充電接点でのアーク発生を防止し、安全性と電力効率の向上を実現します。

デルタのブースでは、来場者が弊社の専門家と交流し、スマート製造向けの革新的な製品について理解を深めました。ご質問やご要望がございましたら、お近くの営業担当者までお問い合わせいただくか、ウェブサイトのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。


Delta's booth at SPS Nuremberg 2024


Delta presented industrial power supplies for cobots and factory automation


MOOVair wireless charging systems for AGVs and AMRs


Delta sales introducing the MOOVair wireless charging systems to a customer


MOOVbase modular charging system for e-forklifts and e-trucks

関連ニュース

Delta Unveiled “IoT-based Smart Green Solutions to Nurture Energy Efficiency in Cities” at Hannover Messe

Hannover, Germany – At Hannover Messe 2019, Delta unveiled its broad portfolio of energy-e ...

詳細

デルタ、Automation Taipei 2024にて次世代デジタルツインおよびスマート製造ソリューションを披露

台湾・台北 - 2024年8月21日〜24日 - 電力管理および産業オートメーションのグローバルリーダーであるデルタは、「Automation Taipei 2024」において、製 ...

詳細

Delta Demonstrates Industry-Leading Power Supplies at Automation Taipei 2023

Taipei, Taiwan, August 23-26, 2023 – Delta, a leading provider of power management and ind ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします