Full Load: PF>0.98@120Vac, PF>0.95@230Vac, PF>0.92@277Vac >70% Load: PF>0.92@220Vac
Kriechstrom
<0.7mA peak @ 277Vac
Nennstrom
-
Restwelligkeit
THD<20% with load≧50% at 120/230Vac input and load≧75% at 277Vac input
Leistungsverlust
-
Efficiency @ 10% load
-
Input Voltage Phase
-
Gehäuseausführung
Steel case
Anzeige
-
Kühlsystem
-
Eingangsklemme
-
Ausgangsklemme
-
Signalklemme
-
Geräuschschalldruckpegel (SPL)
< 24dbA
Eingangs-/Ausgangsklemme
-
Signal
-
Montageschiene
-
Leitung
-
Schutz
-
Anschlussklemmen
-
Gewicht
1.1 kg (2.43 lb)
Abmessungen
240 x 60 x
38 mm 9.45” x
2.36” x
1.50”
Vibration (Betrieb)
-
Stoßtest (Betrieb)
-
Betriebstemperaturbereich
-40°C to +65°C +55deg for full load and +65deg for de-rating
Lagertemperatur
-40°C to +85°C
Leistungsbegrenzung
+55deg for full load and +65deg for de-rating
Luftfeuchtigkeit Betrieb
10 to 90% RH (Non-Condensing)
Stoßtest (außer Betrieb)
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50G for a duration of 11ms, 3 shocks for each 3 directions
Vibration (außer Betrieb)
IEC 60068-2-6, Random: 5Hz to 500Hz (2.09G); 20 min per axis for all X, Y, Z direction
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
5 to 95% RH (Non-Condensing)
Einsatzhöhe
-
Verschmutzungsgrad
-
Stoßtest (Betrieb)
-
Überspannungskategorie
-
Corrosion
-
Shock
-
Vibration
-
Akustisches Rauschen
-
Überspannung
56-133Vdc Auto-Recovery when the fault is removed
Überlast/ Überstrom
Reduce output current. Auto-Recovery when the fault is removed
Übertemperatur
Reduce output current. Auto-Recovery when the fault is removed
Kurzschluss
Auto-Recovery when the fault is removed
Batterieverpolschutz
-
Schutzklasse
-
Schutz gegen Schock
-
Eingangsverpolschutz
-
Batterieverpolschutz
-
Schutz falsche Batteriespannung
-
Tiefentladungsschutz
-
Überlast
-
Überstrom
-
Integrierte Sicherung
-
Schutz gegen unzureichende Eingangsspannung
-
MTBF
500 khours at +45°C ambient temperature, Telcordia SR-332.
Max. Lebensdauer
-
Safety Certificate
CB scheme to IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 (Built-in) EN 61347-1, EN 61347-2-13 UL/cUL (cRUus) to UL 8750 Compliance to IEC/EN/UL 60950-1 SELV for 75W UL LISTED, Class P & Type HL
Elektrische Sicherheit
-
CE
In conformance with EMC Directive 2004/108/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC
Medizinische Unbedenklichkeit
-
Galvanische Trennung
-
Industrielle Steuerungen
-
Gefahrenbereich/ ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Elektrische Ausrüstung an Maschinen
-
Elektrische Ausrüstung zum Einsatz in Stromversorgungsanlagen
-
Sicherheit Eingang Niederspannung
-
Maritim
-
Material und Teile
-
Isolationswiderstand
-
PE-Widerstand
-
UKCA
-
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
Emission
Compliance to EN 55015:2013 Class B; 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class B
Störfestigkeit
Compliance to EN 61547:2009
Oberwellenstrom Emissionen
Class C (230Vac @ ≥ 50% load)
Spannungsverlust und Flackern
-
ESD-Störfestigkeit
ESD, Criteria A or B Air Discharge: 8kV Contact Discharge: 4kV
Strahlungsgebundene Störfestigkeit
RS, Criteria A1 80MHz-1GHz, 3V/m with 1kHz Sine Wave / 80% AM Modulation
EFT
EFT, Criteria A1 or B2 1kV
Stoßspannung
Criteria A or B Common Mode: 6kV; Differential Mode: 6kV,1.2/50μs, 8/20μs Combination Wave with 2ohms (L-N), 12ohms (L-PE & N-PE) source impedance
Leitungsgebundene Störfestigkeit
CS, Criteria A1 150kHz-80MHz, 3Vrms
Magnetfeld
PFMF, Criteria A 3A/Meter
Spannungsabfälle
Criteria A or B ; 100% dip; 0.5 cycle; Self Recoverable 30% dip; 10 cycle; Self Recoverable
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Abonnieren
Subscribe to DeltaPSU newsletter and be the first to know about our new product releases and industry knowledge. Read our Datenschutzerklärung.
Marketing Permissions*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
To unsubscribe, click the link in our newsletter. We will treat your data with respect.
We use cookies to provide the best user experience for those who visit our website. By using this website you agree to the placement of cookies and our Datenschutzerklärung. Accept